Átfogó témák Termékmegoldások áttekintése Átfogó áttekintés iparágak szerinti termékmegoldásainkról.
63.1 MB | pdf Telepítő eszközök Áttekintés a szegecstechnika, préselési technika, menetes betétek és elektromos termékek telepítési eszközeiről.
2.6 MB | pdf Bossard Speciális Alkatrészek Brosúra
Hozzáadott érték egy forrásból – tekintse át az egyedi kötőelem lehetőségeit a Bossardnál.
1.8 MB | pdf Bossard Selection Egy gondosan kiválasztott többfunkciós rögzítőelemek kombinációja – állandó elérhetőségük és exkluzivitásuk teszi őket egyedivé.
3.2 MB | pdf Ragasztóbevonatok brosúra Fedezze fel a ragasztóbevonatokkal kapcsolatos információkat, beleértve azok tulajdonságait és műszaki részleteit, valamint hogyan védik alkalmazását a kilazulás ellen.
2.4 MB | pdf Nem reaktív bevonatok brosúra Tudjon meg többet a menetes rögzítő és tömítő bevonatok különböző típusairól, azok tulajdonságairól, előnyeiről és arról, hogyan segíthetik alkalmazását.
630.2 KB | pdf Fém rögzítőelemek brosúra Áttekintés a többfunkciós rögzítőelemekről és azok lazulásgátló hatásáról.
373.3 KB | pdf Hexalobular meghajtó Torx A hatágú meghajtású csavarok műszaki előnyei és gazdasági hasznai.
1.3 MB | pdf Bossard minőségi szintek A minőség az egyik kulcsfontosságú tényező a nagyszerű termék létrehozásában. Tudjon meg többet a Bossard minőségi szintekről.
884.9 KB | pdf
Közvetlen összeszerelő csavarok Delta PT® Brosúra Töltse le a Delta PT® önmetsző csavar további információit termoplasztikus alkalmazásokhoz.
962.3 KB | pdf DIN 7500 Csavar Brosúra Töltsön le további információkat a DIN 7500 trilobuláris menetformáló rendszerről.
3.4 MB | pdf ecosyn® IMX Brosúra Töltse le az ecosyn® IMX menetformáló csavarról és annak előnyeiről szóló további információkat.
687.4 KB | pdf ecosyn® plast Információk és műszaki részletek az ecosyn® plast csavarról hőre lágyuló műanyagokhoz.
1 MB | pdf SHEETtracs® Brosúra A SHEETtracs® egy menetformáló csavar megbízható vékony lemez rögzítésekhez előfúrt lyukkal.
2.2 MB | pdf Önmetsző csavarok brosúra Tudjon meg többet a Bossard önmetsző csavarjairól – közvetlen csavarozás egy lépésben.
1.4 MB | pdf
Biztosító és lazulásgátló elemek ecosyn® SEF Brosúra Tudjon meg többet arról, hogyan hoz létre ez a SEMS anya üzembiztos csavaros csatlakozásokat. Töltse le brosúránkat.
740.3 KB | pdf ecosyn® fix Brosúra Az ecosyn® fix csavarok időt, költséget takarítanak meg és megbízhatóságot biztosítanak az alkalmazásban.
465 KB | pdf ecosyn® grip Brosúra Lazítás elleni védelem teljes teherbírás mellett – töltse le brosúránkat az ecosyn® grip-ről.
6.6 MB | pdf Nord-Lock® Brosúra Töltse le brosúránkat további információkért és műszaki részletekért a Nord-Lock® alátétekről.
713.9 KB | pdf Key-Locking Inserts Brosúra További információk és műszaki részletek a ékes betétekről a brosúránkban találhatók.
421.6 KB | pdf
Préselési technológia PEM® besajtolható rögzítőelemek katalógus További információk és műszaki részletek a besajtolható termékeinkről a PEM® termékkatalógusunkban találhatók.
4.1 MB | pdf Haeger® és PEMSERTER® Brosúra További információk és termékrészletek a présgépek és adagoló berendezésekről a brosúránkban találhatók.
1.7 MB | pdf
Szegecselési technológia Bossard Szegecstechnika Brosúra Tudjon meg többet a FASTEKS® vak szegecsek, gyors szegecsek, szegecselő szerszámok és egyebek széles választékáról.
3.1 MB | pdf FASTEKS FILKO szegecsanyák A FASTEKS® FILKO® vak szegecsanyák egyoldalról, utómunka nélkül szerelhetők fel.
1.2 MB | pdf FASTEKS® Speed Rivets Brosúra Töltse le a FASTEKS® gyors szegecstechnológia áttekintését.
981.8 KB | pdf
Menetes betétek Tappex® Menetes Betétek Brosúra További információk és műszaki részletek a Tappex® menetes betétekről a brosúránkban találhatók.
1.3 MB | pdf Key-Locking Inserts Brosúra További információk és műszaki részletek a ékes betétekről a brosúránkban találhatók.
421.6 KB | pdf FASTEKS® menetes betétek A FASTEKS® acél vagy rozsdamentes acél menetes betétek pontos, tartós belső meneteket hoznak létre könnyűfém ötvözetből és más alacsony nyírási ellenállású anyagokból készült munkadarabokban.
391.4 KB | pdf
Hegesztési technológia: Csaphegesztés Tucker TH 71X csaphegesztő fej Hegesztőfej optimalizált zavaró kontúrral a nehezen elérhető területekhez.
391 KB | pdf Tucker TH 51X csaphegesztő fej Egy hegesztőfej (szinte) minden alkalmazáshoz.
413.1 KB | pdf Tucker TF 2X adagolóegység Csapszeg adagoló egység lépés emelő rendszerrel.
306.1 KB | pdf Tucker TX vezérlő és tápegység Csaphegesztés az autóiparban a legmodernebb Tucker Platform Technology alkalmazásával.
454 KB | pdf Tucker TGX-S kézi pisztoly Félautomata pisztoly lineáris motorral ívhegesztéshez.
291.8 KB | pdf Tucker TGX-M kézi pisztoly Kézi pisztoly lineáris motorral húzott íves csaphegesztéshez.
354.6 KB | pdf
Hegesztési technológia: Ultrahangos hegesztés MM-Welding LiteWWeight zEPP Gyors és erős rögzítéstechnika EPP habhoz az MM-Welding® eljárással, amely ultrahangos rezgésen alapul.
1.5 MB | pdf MM-Welding LiteWWeight Pin Úgy tervezték, hogy gyors és erős rögzítést biztosítson szendvics szerkezeteken belső méhsejt vagy hasonló mintázattal.
622.1 KB | pdf MM-Welding LiteWWeight Dupla Pin Gyors és erős kapcsolatot hoz létre, mely kupolaként szolgálhat közvetlen műanyag csavar vagy menetbetétnek.
615.9 KB | pdf MM-Welding LiteWWeight® Lotus Megbízható csatlakozási koncepció szálas alkatrészekhez (szövött és nem szövött) és textilszerkezetekhez.
197.3 KB | pdf MM-Welding LiteWWeight Lotus Abalone Hozzon létre kapcsolódási pontokat szálas összetevőkben (szövött és nem szövött) és textilszerkezetekben.
696.8 KB | pdf MM-Hegesztés InWWerse Hozzon létre azonnal terhelhető csatlakozási pontot termoplasztikus alapanyagokra. További információ.
416.3 KB | pdf
Elektrotechnika Elektrotechnikai rögzítők brosúra Töltse le az elektrotechnikai alkalmazásokhoz készült rögzítési megoldásaink áttekintését.
2.2 MB | pdf Elektromérnöki brosúra Töltse le brosúránkat, hogy részletes áttekintést kapjon a smart fastening solutions az elektromos és elektronikai piacon.
2.4 MB | pdf MTCONNECTIVITY brosúra További információkat az MTCONNECTIVITY teljesítményelemekről és csatlakozókról a brosúránkban talál.
7.3 MB | pdf
Hozzáférési megoldások Kezelőelemek katalógus Töltse le katalógusunkat, amely átfogó áttekintést nyújt az operációs és vezérlő elemekről.
15.6 MB | pdf Accuride Brosúra Áttekintés az Accuride csúszórendszerről, beleértve egy útmutatót a legjobb csúszómegoldás kiválasztásához az alkalmazásához.
4.5 MB | pdf Szintező elemek adatlapja Széles gépszintező talp választékunk számos variációs lehetőséggel megfelel a különböző ipari ágazatok igényeinek.
532.4 KB | pdf Camloc gázrugók és csillapító megoldások Támogatás a súlyok biztonságos emeléséhez, pozicionálásához, leengedéséhez és kiegyensúlyozásához.
596.7 KB | pdf Mikalor Brosúra Áttekintés a Mikalor tömlőbilincsek portfóliójáról, beleértve a műszaki részleteket.
2.8 MB | pdf WITOL Tolerancia Kompenzáló Rögzítők A WITOL® tűréskompenzációs rendszerek lehetővé teszik két alkatrész szilárd összekapcsolását.
756.8 KB | pdf DIRAK Brosúra A DIRAK SNAP-Technology rugalmasságot, kényelmet és biztonságot kínál minden alkalmazásban, szerszámok nélkül.
348.6 KB | pdf Kerekek és görgők adatlap Töltse le a tájékoztatónkat, hogy rövid áttekintést kapjon a különböző ipari igényekhez kínált kerék- és görgőválasztékunkról.
393.8 KB | pdf
Tömítési és áramlásszabályozási megoldások Tömítéstechnika és áramlásszabályozás katalógus Áttekintés a tömítéstechnológiai és áramlásszabályozási megoldásainkról.
5.5 MB | pdf