Ipar 5.0 – Technológia, emberek és környezet egyensúlya
Mi az Ipar 5.0? Miben különbözik a koncepció az Ipar 4.0-tól, és milyen lehetőségeket kínál a gyártó vállalatoknak? Nézzük meg részletesen.
Az Ipar 5.0 az ajtóban áll – nem az Ipar 4.0 helyettesítőjeként, hanem az evolúció következő szakaszaként, amely előre hajtja a vállalatokat: nagyobb hatékonyság, fenntarthatóbb és gazdaságosabb gyártás, valamint ellenállóbb folyamatok. Nincs szükség a bevált koncepciók felülírására. Azonban azok, akik most stratégiailag kombinálják a technológiát a társadalmi átalakulással, döntő versenyelőnyöket biztosítanak maguknak.
De mit jelent konkrétan az Ipar 5.0 a gyártó vállalatok számára? Milyen technológiákat és előnyöket hoz? És hogyan készülhetnek fel rá a vállalatok?
Az Ipar 4.0-tól az 5.0-ig: Evolúció a forradalom helyett
Az Ipar 4.0, vagyis a negyedik ipari forradalom a hálózatba kapcsolt digitalizációt és automatizálást jelenti különböző kulcstechnológiák alkalmazásával:
Mesterséges intelligencia (AI)
A gépi tanulás és a Deep Learning javítja a minőségbiztosítást, a folyamatokat és az automatizálást. Két példa az AI alkalmazására a gyártásban:
A Smart Ordering önállóan számítja ki az optimalizált beszerzési paramétereket, elemzi a fogyasztást és keresleti előrejelzéseket készít a készlethiány, a tárolási és szállítási költségek kockázatának minimalizálása érdekében. A rendelés időzítése és mennyisége automatikusan módosul, csökkentve a munkaterhelést és időt megtakarítva.
A Smart Cameras kritikus folyamatokat figyelnek, és az AI munkaútmutatókat tud létrehozni. A meglévő PDF utasítások interaktív útmutatókká alakíthatók, és az új termékek videofelvételeken keresztül képekkel és szöveggel munkaútmutatókká alakíthatók.
Big Data és adatelemzés
Nagy mennyiségű adat strukturálása és értelmezése a hatékonyság növelése, valamint a karbantartási és kereslet-előrejelzések érdekében. Ez lehetővé teszi például a készletszintek teljes ellenőrzését és átláthatóságát, vagy a valós idejű gyártáskövetést.
Dolgok internete (IoT)
A hálózatba kapcsolt érzékelők valós időben figyelik a gépek működését és a környezeti tényezőket. Az ellátási lánc menedzsment megoldások ellenálló ellátási láncot hoznak létre a B és C-alkatrészek újrarendelésének és készletkezelésének automatizálásával.
Additív gyártás (3D nyomtatás)
Ez lehetővé teszi az erőforrás-hatékony és rugalmas gyártást kevesebb hulladékkal és optimalizált ellátási láncokkal.
Felhőalapú számítástechnika
A felhőalapú számítástechnika lehetővé teszi nagy mennyiségű adatok biztonságos cseréjét és feldolgozását a hálózatba kapcsolt gyártás számára. A felhőalapú számítástechnika példái közé tartoznak az interaktív ellátási lánc platformok, amelyek felhőalapú számítástechnikát használnak a B és C alkatrészek valós idejű kezelésének, az anyagáramlás teljes átláthatóságának és a teljesen automatizált rendelési folyamatnak a lehetővé tételéhez. Egy másik példa az összeszerelési folyamatok digitalizálására és optimalizálására szolgáló platformok. Ezek felhőalapú számítástechnikát használnak az intelligens eszközök és berendezések összekapcsolására, amelyek valós időben gyűjtenek és cserélnek adatokat. Ezen túlmenően a gyártási adatok rögzíthetők és elemezhetők a jobb gyártási minőség és nyomon követhetőség érdekében.
Összességében az Ipar 4.0 célja egy hálózatba kapcsoltSmart Factory, amely hatékonyan gyárt testreszabott termékeket.
Mi az Ipar 5.0?
Az Ipar 5.0 túlmutat ezen a rendkívül technológia-központú megközelítésen, és hangsúlyozza az ipar társadalmi átalakulását is. A technológia mellett nagyobb hangsúlyt kap az ember. A hatékonyság továbbra is fontos, de a fenntarthatóság, az ellenálló képesség és a társadalmi felelősségvállalás is egyre nagyobb jelentőséget nyer. Ez egy továbbfejlesztés, nem pedig elszakadás az Ipar 4.0-tól.
Az Ipar 5.0 lehetőségei
Az Ipar 5.0 az Ipar 4.0 témáit kombinálja egy fenntartható és emberközpontú munkamegközelítéssel. Ez nemcsak a vállalati vezetés számára kifizetődő, hanem a munkaerő számára is: kevesebb monoton feladat, több izgalmas kihívás és jobb munkakörülmények növelik az elégedettséget és erősítik a munkavállalói lojalitást. De a lehetőségek és előnyök ezen túlmutatnak.
A technológia támogatásként, nem helyettesítésként
Az automatizálás és a mesterséges intelligencia ergonomikusabbá és biztonságosabbá teheti a munkafolyamatokat. Az intelligens segédrendszerek és a robotika fizikailag és kognitívan tehermentesíti a munkavállalókat, növeli termelékenységüket és hosszú távon erősíti egészségüket. A digitális munkautasítások, az intelligens eszközök és az automatikus minőségellenőrző rendszerek, mint például az intelligens kamerák, tehermentesítik a munkavállalókat és kiküszöbölik a hibákat.
A fenntarthatóság integrálása a stratégia magjába
A vállalatok erőforrás-takarékos folyamatokat támogatnak, minimalizálják a hulladékot és energiahatékonyan termelnek. A megújuló energiák használata és az intelligens fogyasztásoptimalizáló vezérlőrendszerek csökkentik az energia- és anyagfogyasztást, és növelik a versenyképességet. Az optimalizált, automatizált raktárkezelés és a készletek teljes átláthatósága és ellenőrzése fenntarthatóbbá és hatékonyabbá teszi a vállalatokat.
Ellenálló képesség és kiberbiztonság kiépítése
A rugalmas és regionálisan diverzifikált gyártás csökkenti a függőséget az egyes beszállítóktól, és megerősíti az ipart és az egyes vállalatokat a válságok és ellátási lánc szűk keresztmetszetek esetén. Az automatikus beszállítókezelő rendszerek például konszolidálják a B és C-alkatrészek szállítását, minimalizálják a költségeket és javítják a fenntarthatóságot. A szakértelem központilag szervezett menedzsmentje és a szabványosított összeszerelési folyamatok rugalmas és skálázható megvalósítást tesznek lehetővé globális szinten. A digitális biztonságba történő befektetések minimalizálják a kibertámadásokból vagy műszaki meghibásodásokból eredő kockázatokat.
Munkavállalók bevonása és felhatalmazása
Az új technológiák bevezetését mindig képzésnek és továbbképzésnek kell kísérnie, hogy a munkavállalók értelmes módon használhassák az AI-t, a robotikát és a digitális ikreket. Aktív részvételük a megvalósításban szintén elősegíti az elfogadást és gyakorlati megoldásokat eredményez. A vállalatok nemcsak a hatékonyabb folyamatokból profitálnak, hanem a motivált és elkötelezett szakemberekből is.
Az Ipar 5.0 az Ipar 4.0 témáit ötvözi a fenntartható és emberközpontú munkavégzéssel. Ez nemcsak a vezetőség, hanem a munkaerő számára is megtérül: kevesebb monoton feladat, több izgalmas kihívás és jobb munkakörülmények.
Következtetés: Az Ipar 5.0 mint jövőstratégia
Az Ipar 5.0 lehetőséget kínál a gyártó vállalatok számára, hogy fenntartható, ellenálló és emberközpontú módon pozícionálják magukat. Ahelyett, hogy kizárólag a digitalizációra és az automatizálásra összpontosítanának, a cél a technológia eszközként való megértése az emberek támogatására.
Azok, akik most meghatározzák az irányt, korán biztosíthatnak maguknak versenyelőnyöket. A vállalatoknak elemezniük kell, hogy mely Ipar 5.0 technológiák relevánsak a gyártásuk számára, és el kell indítaniuk az első pilot projekteket.