Ellátási lánc menedzsment

Mi a TCO (Total Cost of Ownership) és hogyan profitálhat belőle?

Lehet, hogy már hallott a TCO-ról, de használja a koncepciót a lehető legjobban? Rövid áttekintést adunk a teljes birtoklási költségről, elmagyarázzuk, hogyan használja, és lebontjuk a figyelembe veendő 6 kritikus költségkategóriát.


Két férfi együttműködik egy autó összeszerelésén egy gyári környezetben, feladataikra összpontosítva, gépekkel körülvéve.

Mi az a TCO?

Számos vállalat használja a teljes birtoklási költség modellt a vásárlási döntések és tárgyalások támogatására, mind a vevő, mind a szállító szempontjából. A TCO lehetővé teszi, hogy a vásárlási árnál mélyebbre tekintsen, amikor eldönti, hogy vásárol-e.

Alapvetően a TCO egy olyan eljárás, amely becsüli az eszközhöz kapcsolódó összes költséget. Ez nemcsak a beszerzési költségeket foglalja magában, hanem az eszköz életciklusa során felmerülő minden közvetlen és közvetett költséget is, mint például az összeszerelés, gyártás, raktározás, elosztás, adminisztráció és még sok más.

A TCO becslése segít azonosítani az ismert költséghajtókat, valamint a rejtett költségeket – mielőtt meghozná a befektetési döntést.

A TCO története

Különböző TCO eljárásokat már a 20. századtól kezdve feljegyeztek. Azonban a mai TCO megértése 1987-re nyúlik vissza, amikor a Gartner Group tanácsadó cég kifejlesztette és népszerűsítette a teljes birtoklási költség megközelítést az IT infrastruktúra költségeinek felmérésére. Azóta a TCO-t világszerte elfogadták és alkalmazzák.

Számos különböző módszertan és szoftver eszköz került kifejlesztésre a TCO elemzésére különböző kontextusokban és iparágakban. Függetlenül a módszertől vagy az alkalmazástól, a TCO célja mindig az, hogy megértse a valódi költségeket egy eszköz megszerzésével kapcsolatban.

Különféle típusú repülőgépipari rögzítőelemek gyűjteménye átlátszó háttéren, kiemelve ipari kialakításukat.

Hol alkalmazható a TCO?

A teljes tulajdonlási költség egy nagyon sokoldalú fogalom. Számos különböző kontextusban használható különböző iparágakban. Vállalatok és magánszemélyek becsülhetik meg bármilyen vásárlás esetén a TCO-t. Bármi, a magánszemély új autó vásárlásától kezdve a nagyvállalatok által világszerte használt szoftverek beszerzéséig.

A Bossardnál a TCO-ra összpontosítunk, ahogyan az a C-alkatrészekre vonatkozik – csavarok, anyák, alátétek és más kis, de alapvető fontosságú alkatrészek, amelyeket nagy mennyiségben kezelnek.

A TCO kézzelfogható előnyei

A TCO a következő módokon segít időt és munkaerőköltséget megtakarítani:

  • A TCO megkönnyíti a különböző szállítók összehasonlítását. Egy TCO-alapú szállítói értékelési rendszerrel mérheti és értékelheti a különböző szállítói teljesítményeket, és eldöntheti, melyik a legmegfelelőbb.
  • A TCO segít az optimalizálási lehetőségek azonosításában. A TCO javítja az ok-okozati lánc átláthatóságát, és így feltárhatja az optimalizálási lehetőségeket.
  • A TCO növeli a költségek megértését az egész vállalatnál. A költségek lebontása és az információk megosztása az alkalmazottakkal lehetővé teszi számukra a költségoptimalizálás megértését.
  • A TCO segít a gyártás vagy vásárlás eldöntésében. A teljes birtoklási költség értékelése elengedhetetlen a racionális döntéshozatalhoz a gyártás vagy vásárlás kérdésében.
  • A TCO segít meghatározni a gazdaságos rendelési mennyiséget. A TCO számítások alapot adnak a gazdaságos rendelési mennyiség (EOQ) értékeléséhez, lehetővé téve a készlet teljes költségének minimalizálását.

A TCO immateriális előnyei

A TCO növeli a szervezeti átláthatóságot és felelősséget a következő módokon:

  • A TCO javítja a belső vállalati kommunikációt. Döntéseket hozhat következetes adathalmazok és világos érvelés alapján, csökkentve a konfliktusokat és a zavart az alkalmazottak és a vezetőség között.
  • A TCO erősíti a tárgyalási folyamatot. Amikor tárgyal a szállítókkal, a teljes birtoklási költség értékelés eredményeivel támogathatja álláspontját.
  • A TCO hasznos a termékfejlesztés és értékesítés terén. Fontolgatja egy termék gyártását/értékesítését? Vegye figyelembe a TCO szempontját a potenciális vásárlók szemszögéből, hogy lássa, hol áll a versenytársak között.

A TCO lebontása: A 6 költségkategória és költségelem

Két szint van a teljes birtoklási költség kiszámításakor: költségkategóriák és költségelemek (más néven költséghajtók). Az adott esettől függően különböző költségkategóriák és költségelemek lehetnek, és ezeket a szinteket különböző módon strukturálhatja. Az alábbiakban megtalálja a gyakori költségkategóriák listáját. A legtöbb költségelem ezekbe a kategóriákba illeszkedik.

Ellram és Siferd (1993) szerint 6 költségkategória van a TCO kiszámításához:


Költségek ikon

Ár


Termékminőség javítása ikon

Minőség

Menedzsment ikon

Menedzsment


Ellátási lánc menedzsment ikon

Ellátás


Technikai beállítások ikonja

Szolgáltatás

Párbeszéd ikon

Kommunikáció

A TCO bevezetésének problémái

Bár a TCO szinte bármilyen helyzetben óriási előnyöket kínál, a koncepció bevezetése során problémák merülhetnek fel, különösen, ha ez még idegen az Ön szervezetében dolgozók számára.

Egy másik vállalat teljes birtoklási költség modelljének másolása

A fő probléma akkor merül fel, amikor egy vállalat megpróbálja lemásolni egy másik szervezet TCO modelljét. Ez kudarcra van ítélve a megfelelő TCO értékeléshez szükséges számos összetett tényező miatt. Nincs két egyforma helyzet, és az egyedi körülményeket mindig figyelembe kell venni a TCO-val. Ezért egy másik vállalat modelljének egyszerű másolása nem hatékony. Ezért nem tartalmaztunk itt egy mintát a TCO modellről.

Egyéb lehetséges problémák

Más problémák is felmerülhetnek, amikor a TCO-t bevezetik egy vállalatnál. Az alkalmazottakat oktatni és képezni kell, a belső működési folyamatokat esetleg módosítani kell, és konfliktusok merülhetnek fel a meglévő vállalati kultúrában.

A hiányzó adatok forrásai és rendszerei, amelyek segítenek meghatározni a költségelemeket, egy másik gyakori akadály a TCO hatékony használatában. Végül a idő is problémát jelenthet a teljes birtoklási költség értékelésének befejezéséhez.

Ezek ellenére úgy véljük, hogy a TCO fontos része a döntéshozatali folyamatnak. Erőfeszítéseket kell tenni a TCO bevezetésével kapcsolatos problémák enyhítésére, hogy vállalata élvezhesse annak előnyeit.

  • Források: Ellram, L. M., & Siferd, S. P. (1993). Purchasing: The Cornerstone of the Total Cost of Ownership Concept.
Termék- és költségoptimalizálás ikonja

TCO a rögzítésben

Kíváncsi a teljes tulajdonlási költség koncepciójára, ahogy az a fastening technology-hoz kapcsolódik? Mi lebontjuk Önnek.

Tudj meg többet