Csavarok, anyák, csapok és alátétek mind C-alkatrészek. Bár ezek a rögzítőelemek kicsik, olcsók és gyakran figyelmen kívül hagyják őket, a legtöbb vállalat készletének jelentős részét képezik. Átlagosan az összes alkatrész 65%–75%-a C-alkatrész.
Ellátási lánc menedzsment
Mi az a C-parts management és hogyan optimalizálható TCO-val?
Ismerje meg a C-parts management minden részletét, és fedezze fel, hogyan használhatja a teljes tulajdonlási költség (TCO) koncepcióját a beszerzési lánc folyamatainak javítására és a költségek csökkentésére.
Mik azok a C-alkatrészek?
A C-alkatrészek azok a rögzítőelemek és csatlakozó komponensek, amelyek szinte mindenféle gyártásban elengedhetetlenek, a gyerekjátékoktól kezdve a számítógépeken át az autókig és minden más között. Évente világszerte milliárdnyi rögzítőelemet és kötőelemet használnak fel.
Az ABC elemzésben – egy gyakori kategorizálási technika az anyagkezelésben – az A-alkatrészek a legértékesebbek, a B-alkatrészek közepes értékűek, míg a C-alkatrészek a legkevésbé értékesek. Annak ellenére, hogy a C-alkatrészek alacsony értékűek, végső soron nagyon fontosak a végtermék szempontjából.
Mi az a C-alkatrész menedzsment?
A C-alkatrész menedzsment célja, hogy a C-alkatrészek beszerzését és kezelését költséghatékony módon szervezzék meg. Rossz C-alkatrész menedzsment esetén a vállalatok aránytalanul sok pénzt és erőfeszítést fordítanak a C-alkatrészek kezelésére. Ha azonban jó stratégiával rendelkezik a C-alkatrészek kezelésére, akkor a rögzítőelemek pontosan azt teszik, amire szánták őket: összetartják a dolgokat anélkül, hogy gondot és költséget okoznának.
A jó C-alkatrész menedzsment előnyei
Azok a vállalatok, amelyek elsajátították a C-alkatrész menedzsmentet, gördülékenyebben működnek a különböző osztályaikon, mint azok, amelyek nem. Akik optimalizálták az utánpótlási folyamatot, nem tapasztalnak szűk szállítási keresztmetszeteket a C-alkatrészek kifogyása miatt, és nem szenvednek a túl sok alkatrész rendeléséből adódó költségpazarlástól.
Hogyan javíthatja a C-alkatrész menedzsmentjét?
A C-alkatrész menedzsment kockázatának csökkentése érdekében biztosítania kell a megfelelő alkatrészek folyamatos ellátását és hatékony feldolgozását. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő mennyiséget kell rendelni és tárolni, jól átgondolt rendelési folyamatot kell alkalmazni, olyan beszerzési stratégiát kell elfogadni, amely optimalizálja a költségeket minden beszerzési folyamatra, és még sok más.
Automatizálja a C-alkatrészek kezelését
Az egyik hatékony módja a C-alkatrészek kezelésének az automatizált rendelési rendszerek használata. A Smart Factory Logistics szolgáltatásunkkal mindent elintézünk Önnek.
Tudj meg többetHogyan kapcsolódnak a C-alkatrészek a TCO-hoz
A TCO koncepció (teljes birtoklási költség) egy értékes eszköz, amely segít felmérni egy eszköz valós költségeit. Ennek a módszernek az alkalmazása a C-alkatrész menedzsmentre segíthet megalapozott döntéseket hozni, amikor kiválasztja, mely folyamatokat és területeket kell javítani.
Rejtett költségek a C-alkatrész menedzsmentben
A C-alkatrészek esetében a költségek többsége (a beszerzési áron kívül) rejtett költség. Ha nem keres rájuk, láthatatlanok maradnak. Mérsékelt vagy jelentős megtakarításokat érhet el, ha elemzi és csökkenti ezeket a láthatatlan költségeket. Példák a következők:
- Az idő, amíg a termékeket megrendelik
- Szállítás
- Kicsomagolás
- Tárolás
- Mozgatás egyik helyről a másikra
- Összeszerelés
A TCO használata a láthatatlan költségek feltárására a C-alkatrész menedzsmentben
A TCO nagyszerű módja a költségstruktúrák azonosításának és a folyamatköltségek csökkentésének megfelelő megoldásokkal. Amikor TCO értékelést végez, megkapja a szükséges információkat annak meghatározásához, hogy az alábbi területek közül melyeket kell optimalizálni:
- Beszállítók
- Rendelési gyakoriság
- Rendelési érték
- Rendelési módszer
- Kutatási és fejlesztési folyamatok
- Gyártás
- Összeszerelés
- Minőségirányítás
- Szolgáltatás
- Adminisztráció
- IT
Minden kategóriában vannak nyilvánvaló költségek, de ahogy fentebb említettük, vannak olyan költségek is, amelyek nehezebben láthatók. Ezeken a kategóriákon belül sok mindent lehet optimalizálni.
Olyan részletesen bonthatja le a különböző folyamatlépéseket, amennyire csak akarja. A költségmegtakarítási lehetőségek meglepő helyeken találhatók, és minden részlet hatással lehet a C-alkatrészek teljes birtoklási költségére.
Példák: Hogyan javíthatók a TCO elemzés által feltárt problémák
Nézzünk néhány példát a lehetséges javítási területekre és a megfelelő megoldásokra:

A rendelési folyamat
Ha a rendelésnél problémákba ütközik, akkor a rendelési folyamat automatizálása egy okos készletgazdálkodási szolgáltatással, mint például a Smart Factory Logistics, lehet a megoldás. A SmartBin Cloud, amely szolgáltatásunk része, lehetővé teszi, hogy automatikusan rendeljen előre meghatározott mennyiségű új alkatrészt, amint eléri a rendelési pontot, a jelenlegi készletszintek alapján. Telepíthető munkacellára vagy a szerelősorra. Így kiküszöböli a várakozási időt és az áruk mozgatását azáltal, hogy a megfelelő időben rendel helyettesítéseket, és közvetlenül a felhasználási pontra küldi azokat.
Problémák az összeszerelésben
Ha a TCO elemzés azt mutatja, hogy az összeszerelés az a terület, ahol a vállalat problémákkal szembesül, egy olyan apró döntés, mint a hagyományos csavar lecserélése előre bevont csavarra, nagy hatással lehet. Az előre bevont csavar csökkenti a költségeket azáltal, hogy megszünteti a kenés szükségességét az összeszerelés során, ami időt takarít meg, és csökkenti a kenőanyag és ecsetek költségeit.
Ezek csak néhány példa arra, hogyan segíthet a teljes birtoklási költség alapos vizsgálata a vállalat hatékonyabbá válásában.
Hogyan alkalmazzuk a TCO-t az ellátási lánc menedzsment optimalizálására
A fenti lista nem teljes körű felsorolása azoknak a területeknek, ahol a vállalatnak lehetősége van javulni. Fontos, hogy túllépjen a nyilvánvaló költségeken, és mélyre ásson, hogy minden lehetőséget megtaláljon.
Számos vállalatspecifikus lehetőség van, ezért a TCO számítást kifejezetten az Ön vállalkozására kell szabni. Tapasztalataink szerint minden szervezetben, mérettől függetlenül, egyedi költségmegtakarítási lehetőségek találhatók – különösen a C-alkatrész menedzsment területén.
Egy TCO eszköz, mint például a St. Gallen-i Egyetem Technológiai Menedzsment Intézete által kifejlesztett, lehetővé teszi, hogy a TCO számításokat kifejezetten az Ön vállalatára szabja. Így felfedezheti a rejtett költségeket, és okos, megalapozott döntéseket hozhat arról, hogy hol javíthatja a C-alkatrész menedzsment folyamatát.
Támogatásra van szüksége a C-alkatrész menedzsment optimalizálásában?
További információ
Ellátási lánc menedzsment
Hogyan optimalizáljuk a C-parts managementet
Minden, amit a C-parts management-ről tudni kell: Ismerje meg, hogyan javíthatja az ellátási lánc folyamatait és csökkentheti a költségeket a teljes tulajdonlási költség (TCO) koncepciójával.

Olvass tovább
Bossard Blog
Olvasson érdekes cikkeket az ellátási lánc menedzsmentről, rögzítéstechnikáról és még sok másról a blogunkban.