Ellátási lánc menedzsment

Hogyan lehet leküzdeni a munkaerő-kihívásokat és a munkaerőhiányt a gyártásban

A munkaerőhiány a gyártásban világszerte növeli a költségeket. Hogyan kezelhetik a vállalatok ezt a kihívást? Fedezzen fel egy megoldást, amely csökkenti a munkaerő-függőséget, miközben növeli a hatékonyságot és a termelékenységet.

Miniatűr munkás figurák szerszámokkal és létrákkal kék felületen nagy pasztell lila és mentazöld tárgyakkal.

Vegye fel a kapcsolatot egy szakértőnkel

A munkaerőhiány világszerte jelentős problémává vált a gyártók számára. A COVID-19 járvány nemcsak felgyorsított egy már meglévő trendet – az öregedő munkaerőt, a munkahelyváltási magatartást és a növekvő bérigényeket –, hanem fokozta is a vállalatok munkaerő-kihívásait. Mindezek a tényezők ahhoz vezetnek, hogy a vállalkozások növekvő költségekkel szembesülnek a tehetségek vonzása és megtartása érdekében.

Ezeket a kihívásokat szem előtt tartva, minden iparágban működő vállalkozásoknak újra kell gondolniuk működésük irányítását anélkül, hogy növelnék a potenciális külső költségeket a munkaerőhiány idején. Vessünk egy pillantást egy gyakorlati megoldásra ezen problémák enyhítésére: egy olyan rendszerre, amely digitalizálja az ellátási láncot, automatizálja a B- és C-alkatrészek rendelési folyamatát, és ezáltal jelentősen csökkenti a beszerzési és logisztikai osztályok erőfeszítéseit.

Több narancssárga kartondoboz szétszórva egy fekete kézi targonca körül, néhány doboz rá van rakva, fehér háttér előtt.

Miért növelik a gyártási munkaerőhiányok a költségeket

Egyértelmű, hogy munkások nélkül nem tudja gyártani termékeit. De a munkaerőhiány hatása túlmutat a késleltetett gyártáson. A munkaerőhiány pénzügyi nyomások egész sorát hozza magával, beleértve:

  • Magasabb bérek: Kevesebb elérhető munkással a vállalatoknak magasabb fizetéseket és jobb juttatásokat kell kínálniuk a legjobb tehetségek vonzásához.
  • Alacsonyabb termelékenység: A létszámhiányos munkaerő lelassíthatja a gyártási ciklusokat és hatékonysági problémákat okozhat.
  • Képzési költségek: A magas fluktuáció azt jelenti, hogy a vállalatoknak folyamatosan be kell fektetniük az új alkalmazottak képzésébe.
  • Ellátási lánc késedelmek: A munkaerőhiány megnehezíti a beszerzés és a készletgazdálkodás hatékony kezelését, ami időpocsékoláshoz és erőforrás-veszteséghez vezet.

Hogyan Segíthet Egy Intelligens Logisztikai Megoldás Ezen Költségek Csökkentésében

Egy intelligens megoldás a készlet- és C-alkatrész-kezeléshez segíthet csökkenteni ezeket a munkaerőhiány által okozott költségeket, és így hosszú távon javíthatja pénzügyi helyzetét. A Smart Factory Logistics szolgáltatásunk egy ilyen rendszer. Automatizált, skálázható megközelítést biztosít az ellátási lánc műveleteinek kezeléséhez – ami azt jelenti, hogy csökkenti a munkaerőtől való függőséget. Íme, hogyan segíthet:

  • Pontosan nyomon követi a készletszinteket 24/7 alapon. Ez lehetővé teszi, hogy teljes átláthatóságot kapjon a releváns alkatrészek fogyásról minden felhasználási ponton.
  • Biztosítja a zökkenőmentes igénykezelést. Az intelligens Smart Factory Logistics rendszerek automatizálják a rendelési folyamatot – a rendelés indításától, amint a meghatározott minimum készletszint elérésre kerül, egészen a felhasználási ponton történő utánpótlásig.
  • Összevonja az anyagrendeléseket a lehető legkevesebb szállításba, hogy minimalizálja a tevékenységeket és a szénlábnyomot.
  • Felhasználási ponton történő utánpótlást biztosít: Az anyagokat közvetlenül a felhasználási pontra szállítják.

Bevált termelékenység logisztikai szolgáltatásainkkal

Tény 1

Akár 60%

nagyobb hatékonyság a gyártási anyagok ellenőrzésében.

Tény 1

Mindent egyben megoldást kínálunk, az automatikus igényfelismeréstől és zökkenőmentes rendeléskezeléstől a B- és C-alkatrészek konszolidációjáig és szállításáig, egészen a munkaállomás feltöltéséig.

Tény 2

Akár 45%

nagyobb áteresztőképesség a termelésben.

Tény 2

Szállítjuk a B- és C-alkatrészeit a gyártás bármely felhasználási pontjára, a beérkezési terület ellátásától a munkacellák feltöltéséig. Ez zökkenőmentes gyártást és megnövelt áteresztőképességet biztosít.

Tény 3

Akár 25% spórolás

intralogisztikai folyamatköltségekben.

Tény 3

Növelje a termelékenységet hatékony és hibamentes kiválasztással, időben történő feltöltéssel, digitalizált készletnyilvántartással és automatizált újrarendeléssel.

Elvitel 4

Max rugalmasság

a termeléshez.

Elvitel 4

A Smart Factory Logistics rendszereink különböző gyártási környezetekhez és termelési beállításokhoz igazodva lettek kifejlesztve.

Maradjon Versenyképes A Munkaerő-Kihívások Ellenére

A munkaerőhiány nem fog eltűnni a közeljövőben, ezért a gyártóknak fenntartható megoldásokat kell találniuk, hogy előnyben maradjanak. A Smart Factory Logistics szolgáltatásunk nemcsak a munkaerő-hiányok áthidalásában segít – hanem hosszú távon karcsúbbá, okosabbá és hatékonyabbá teszi teljes működését. Ha vállalata módokat keres a szükségtelen költségek csökkentésére és a hatékonyság javítására, ez a megoldás kulcsfontosságú tényező lehet a hosszú távú sikerhez.

Több narancssárga kartondoboz szétszórva egy fekete kézi targonca körül, néhány doboz rá van rakva, fehér háttér előtt.

White Paper letöltése

Kíváncsi vagy, hogy többet megtudj?

Ingyenes tanulmányunk "Hogyan küzdjünk le a munkaerőhiányt a gyártócsarnokban" mélyebben foglalkozik a témával.

Letöltés most