Rögzítéstechnika

Önmetsző csavarok műanyagokhoz: Hogyan válasszuk ki a megfelelőt?

Tudja meg, mire kell figyelnie, amikor önmetsző csavarokat használ műanyagokban.


Egy közvetlen összeszerelő csavar műanyagokhoz fehér háttér előtt.

Mik azok az önmetsző csavarok?

Az önmetsző csavarok saját menetet képeznek, miközben be vannak hajtva az alapanyagba. Műanyag esetén ez egy speciálisan kialakított menetprofilt igényel. Az acélban használt metsző csavarok például feszültségeket okozhatnak a műanyagban, ami ronthatja az szerelés szerkezeti integritását. Ezt elkerülheti az önmetsző csavarokkal, amelyek kifejezetten műanyag alkalmazásokhoz készültek. Ezek nagyobb rugalmasságot biztosítanak, és lehetővé teszik az alkatrészek gyors összeszerelését kevesebb rögzítőelemmel.


Csavarok ikon

Önfúró csavarok műanyaghoz online

Böngéssze át a műanyaghoz való közvetlen szerelési csavarok kínálatát, és rendeljen rögzítőelemeket online most.

Menjen az eShopba

Hogyan válasszuk ki a megfelelő önmetsző csavarokat műanyaghoz

Az önmetsző csavarok kiválasztásakor az első lépés annak eldöntése, hogy melyik típus a legmegfelelőbb az adott alkalmazáshoz. Általánosságban elmondható, hogy a műanyaghoz való önmetsző csavarok két kategóriába sorolhatók: menetformáló és menetvágó.

A megfelelő csavarkategória kiválasztásához fontos megérteni, hogy milyen típusú műanyagba rögzít: termoplasztikus vagy thermoszet.

Menetformáló csavarok műanyaghoz

A menetformáló csavarok általában a legjobban működnek termoplasztikus anyagokban. Nem termelnek hulladékot, mivel a menet kialakításához elmozdított műanyag visszafolyik a menet gyökerébe, ami nagyon biztos illeszkedést eredményez.

Például az ecosyn® plast egy nagyszerű lehetőség a műanyaghoz való menetformáló csavarok közül. Ezeket a csavarokat úgy tervezték, hogy könnyen behatoljanak az anyagba anélkül, hogy feszültséget okoznának. Az ecosyn® plast csavarok további előnyei közé tartozik:

Alacsony hajtási nyomaték és magas kicsavarási nyomaték

  • Magas törési nyomaték és szakítószilárdság
  • Kiváló biztonság a rezgésekkel szemben
  • Alacsony kockázat az alapanyag repedésére
  • Nincs az összeszerelés beállítása a műanyag túlzott relaxációja miatt

Menetvágó csavarok műanyaghoz

A menetvágó csavarokat thermoszet anyagokhoz tervezték. Ezek a csavarok eltávolítják az anyagot, mivel vágóélekkel rendelkeznek. A menetvágó csavarok kisebb oldalirányú szöggel rendelkeznek, hogy csökkentsék a telepítési nyomatékot, miközben növelik a felületet, ami nagyobb kihúzási erőt eredményez.

Tanács a rögzítőelemek használatához

Ha kérdése van az önmetsző csavarokkal kapcsolatban, vagy segítségre van szüksége a rögzítőelem kiválasztásában, lépjen kapcsolatba velünk. Szakértőink útmutatással, műszaki tanácsadással és összeszerelési tesztekkel segítenek.


Üzleti öltözetben lévő nő, aki egy csavart tart a kezében.

Kapcsolatfelvétel további információért

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.