A BMC Switzerland minőségi kerékpárokat kínál a gyerekkerékpártól a downhillig. A korábbi rögzítők nem feleltek meg, ezért a Bossarddal közösen új, beépített biztonsági funkcióval rendelkező csavart fejlesztettek ki, ami növeli a kerékpárosok biztonságát.
Csavarok: Egy elhanyagolt alkatrész a kerékpárgyártásban
A BMC Switzerland még nem tartozik a nagy kerékpárgyártók közé. De éppen ez teszi erőssé a BMC-t (Bicycle Manufacturing Company): egy kis, ügyfélközpontú vállalat, amelynek székhelye a svájci Grenchenben található, és amelynek célja, hogy örömet szerezzen kiváló minőségű kerékpárokkal. A BMC a svájci minőséget képviseli, amit a versenycsapat erős teljesítményeivel bizonyított a Tour de France-on, világszerte ismert kerékpárgyártóvá válva.
A minőség és a precizitás iránti magas igény már akkor is nyilvánvaló, amikor Stefan Christ fejlesztési menedzser a kerékpárgyártás sokféle kihívásáról beszél. "A belső és külső terhelési tesztek során gyakran a csavarok azok, amelyek nem bírják az extrém terhelést," magyarázza. Nem azért, mert rossz minőségűek, hanem mert ez a fontos elem gyakran túl kevés figyelmet kap.
A csavarok gyakran kemény diók számunkra. Legyen szó csavarokról vagy más összekötő elemekről, kritikus pontok a kerékpár szerkezetében, és nagyban befolyásolhatják a biztonságot a kerékpározás során.
Mérnöki Esztétika és Tartósság
A csúcstechnológiás kerékpárgyártó másik fókusza a dizájn. Egy BMC kerékpárnak színek és logók nélkül is ki kell tűnnie a tömegből. Ez a követelmény újabb kihívást jelent a mérnökök számára, akik az ideális rögzítési megoldást keresik. Általában a csavarokat feketére kell festeni, hogy illeszkedjenek a BMC egységes minőségi megjelenéséhez. Ezenkívül,a kerekeknek meg kell felelniük a legszigorúbb követelményeknek a szabványosított terhelési tesztek során a rezgés és a korrózió szempontjából. Csak akkor lesz ideális a megoldás, ha megtalálják a legkönnyebb csavart a legjobb költség-teljesítmény aránnyal.
Speciális csavar fejlesztése az optimális teljesítmény érdekében
Erre az esetre a Bossard kifejlesztette az ecosyn® grip csavart, egy speciális csavart, amely megfelel mind az ügyfél-specifikus követelményeknek, mind az EN14766 szabványnak a hegyikerékpárokra vonatkozóan.
Az EN14766 egy átfogó biztonsági szabvány a kerékpárokra és a hozzájuk tartozó tesztmódszerekre, amelyek biztosítják azok minőségét és teljesítményét. A szabvány előírja, hogy a kormány és a kormányszár 200 000 ciklust kell kibírjon egy tartóssági teszt során, ami szigorú próbája az anyagoknak és az alkatrészeknek. Válaszul a Bossard alapos elemzést végzett a meglévő tervezésről és különféle teszteket a mechanikai tulajdonságok és a rezgés alatti viselkedés értékelésére.
A Legmagasabb Ipari Szabványok Teljesítése
Az ecosyn® grip megfelel a kerékpáripar magas minőségi, precíziós és biztonsági követelményeinek. Ez a csavar bizonyítja elkötelezettségünket az iparág számára megbízható és magas teljesítményű termékek biztosítása iránt. A BMC érdeklődése az újonnan kifejlesztett csavar teljesítménye iránt kiterjedt tartóssági teszthez vezetett. Egy hónap alatt a csavart több mint 4 000 000 pedálfordulattal tesztelték magas rezgések és zord környezeti feltételek mellett, hogy felmérjék minőségét és teljesítményét.
Tesztelve a Fokozott Biztonság és Teljesítmény Érdekében
A tesztek eredményei túlnyomórészt pozitívak voltak, és megerősítették a csavar magas minőségét. Az eredmények pontosságának biztosítása érdekében a teszteket nemcsak a vállalat saját létesítményeiben végezték el, hanem függetlenül is SGS által tanúsítva, egy külső laboratórium által.
Ezenkívül a csavar kialakítását tovább javították azzal, hogy a csavarfejen lévő alátétet cakkos éllel helyettesítették, csökkentve a veszteség kockázatát. Ez a tervezési változtatás kevesebb rögzítőelemet és alátétet igényelt az összeszerelési folyamat során, növelve a termelékenységet és csökkentve az anyagköltségeket. A legfontosabb, hogy az új csavar fokozott biztonságot nyújt a kerékpárosok számára, és kialakítása zökkenőmentesen illeszkedik a BMC kerékpár egyszerű, tiszta dizájnjába.