Sikertörténetek

Mérnöki kiválóság: Együttműködés az új Omega V kabinon

Fedezze fel az OMEGA V kabin fejlesztését, ahol a CWA-t támogattuk a legjobb rögzítők kiválasztásában. Mérnöki szolgáltatásaink növelték az összeszerelési sebességet, csökkentették az alkatrészek számát és optimalizálták a választékot.

ATE | Bossard’s Engineering Team supports CWA in developing their new OMEGA V cabin

Technikusok dolgoznak egy CWA kabinon egy modern gyártóüzemben.

A projekt: Egy új, könnyű felvonókabin

A CWA Constructions SA/Corp. csúcstechnológiás felvonókabinokat és járműveket gyárt, amelyek lenyűgözik mind az utasokat, mind a felvonó üzemeltetőket. Mi, a Bossardnál, szintén hozzájárulhattunk és támogathattuk az IMPACT projektet, amely az új OMEGA V kabin körül forog. Ez a kabin tíz személy befogadására alkalmas, és hegyvidéki területeken, valamint városi környezetben is használható, téltől nyárig. Az első kabin 2018 őszén készült el.

Az Omega V fejlesztéséről szóló első megbeszélések 2016-ban zajlottak. Mérnökeink és a CWA szorosan együttműködtek a kezdetektől fogva. Az időzítés tökéletes volt, mivel a kabin a fejlesztés korai szakaszában volt. Hatékony és biztonságos megoldásokat kerestek az új, könnyű kabinhoz.

Hatékony és Biztonságos Megoldások Tervezése és Megvalósítása

Kihívást Jelentő Követelmények a Rögzítőelemek Számára

A többfunkciós jelleg kulcsszó az Omega V projektben. Számos rögzítőelemnek több követelménynek is meg kell felelnie, mint például a

  • rezgésbiztonság
  • korrózióállóság
  • vonzó megjelenés, valamint alkalmasnak kell lennie az
  • automatizált összeszerelésre.

A kabin legfontosabb kapcsolatai közé tartoznak a sarokkapcsolatok. Az ehhez szükséges csavarok dinamikus terhelésnek vannak kitéve, és alumíniumba vannak becsavarva. Emellett magas követelmények vonatkoznak a korrózióállóságra.

Termékmegoldásaink

Mivel ebben a projektben magas szintű biztonságra van szükség, a TAPTITE 2000® csavarokat határoztuk meg a kapcsolatokhoz megfelelő termékként. 28 M10x70-es menetalakító csavar biztosítja a sarokoszlopok tető- és padlókerethez való csatlakozását.

Egy speciális cinkréteg bevonat megfelel a korrózióállóság és kenés követelményeinek. Ezeknek a többfunkciós csavaroknak a használatával, optimális tervezéssel kombinálva, megszűnik a menetszabás és a további csavarok biztosítása.

A TAPTITE csavarok másik jellemzője, hogy megfelelnek a DIN 267-30 szabványnak, és így teljesítik az ISO 898-1 szabvány 10.9 szilárdsági osztályának minden követelményét. Ezeken a csavarokon csoportjából származó DIN 7500 szabvány szerinti menetalakító csavarokat is használtak.

Szakértői Tervezés az Optimális Kötés Meghatározásához

A fejlesztési folyamat során felmerült a kérdés, hogyan lehet egy menetalakító csavart tervezni a biztonság szempontjából releváns kapcsolatokhoz. A válasz: Mérnöki Szolgáltatásunkkal, az Expert Design segítségével kiszámítottuk és meghatároztuk a méreteket az üzemi erők alapján. A meghúzási nyomaték és az előfeszítő erő adatait különböző tesztekkel ellenőriztük a tesztlaboratóriumunkban. Emellett a menetkapcsolódás mélységét túlterhelési tesztekkel ellenőriztük. Az eredmények kombinációja adta meg a tervezés méreteit és az összeszerelési paramétereket.

Okos Hozzáállás a Kínálathoz

A fejlesztés során számos felület, csavarhajtás és anyag halmozódott fel. A CWA mérnökeivel együtt megvizsgáltuk a hajtások, felületek és zárórendszerek fókuszpontjait. Emellett egy kínálatelemzést is végeztünk az Expert Assortment Analysis Service segítségével.

Számos más fejlesztés mellett a DIN 7500 csavarok képesek voltak kiküszöbölni a további záróelemek szükségességét. A fekete INOX rögzítőelemek megfelelnek az elegáns dizájn követelményeinek, és a hatszögletű aljzat hajtások (Torx) ideális feltételeket teremtenek a részben vagy teljesen automatizált összeszereléshez.

Támogatás az Összeszerelési Fázisig

A TAPTITE 2000® menetalakító csavarok összeszereléséhez nyomaték- és szögérzékelőkkel ellátott elektromos csavarhúzóra van szükség. Meg kell jegyezni, hogy a csavarhúzó további terhelést kap az úgynevezett formáló nyomatékkal, amikor menetalakító csavarokat használ. A becsavarás nagy sebességgel történik, ahol az eszköz lassabb sebességre vált, mielőtt a csavar feje érintkezésbe lépne, így biztosítva a folyamatbiztos meghúzási folyamatot. A Bossard mérnöki csapata kísérte a CWA összeszerelő csapatát az első kabinok összeszerelése során a szükséges eszközökkel és szakértelemmel.

Ügyfél Előnyök Egy Pillantásra

Mérnöki szolgáltatásaink és az általunk biztosított optimalizált többfunkciós rögzítőelemek kombinációja a következő előnyöket eredményezte a CWA számára:

  • A menetek vágása nem szükséges
  • A csavaranya menet nagyobb teherbírása a menetalakítás miatt
  • Nincs szükség a csavarok további kenésére
  • Gyors összeszerelés elektromos eszközökkel
  • Nincs szükség további záróelemekre vagy ragasztókra
  • Rövidebb átfutási idő
  • Kevesebb egyedi alkatrész
  • Egyszerűsített kínálat

Önnek is van olyan projektje, ahol átfogó mérnöki támogatásra van szüksége?