Sikertörténetek

Gyors és hibátlan telepítés

A CZ a.s. jobb módszert keresett a típustáblák turbófeltöltőkre történő felszerelésére. Olyan gyors szegecselési megoldást biztosítottunk, amely kármentes, gyorsabb a régi módszernél, és esztétikusabb.


Közelkép egy turbómotorról, amelyen egy kiemelkedő turbófeltöltő látható, bemutatva a részletes kidolgozást és mérnöki tervezést.

Az ügyfél: Egy régi autóipari beszállító

A CZ a.s. egy több ágazatban tevékenykedő vállalat, amely több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik a gépipari termelés terén. A Cseh Köztársaságban található, gyártásuk nagy része az autóipar számára történik. Az egyik termékük, amelyet gyártanak, magas minőségű turbófeltöltők kereskedelmi dízel alkalmazásokhoz.

A turbófeltöltő gyártásukat az 1980-as évek elején kezdték meg, azóta a CZ a.s. évről évre bővíti gyártását, valamint kutatási és fejlesztési erőfeszítéseit. Turbófeltöltőik választéka körülbelül tíz turbófeltöltő családot tartalmaz, amelyek 1 litertől 16 literig terjedő lökettérfogatú motorokhoz alkalmasak. A CZ a.s. teljes körű turbófeltöltő fejlesztést, validálást és sorozatgyártást kínál az ügyfél számára, hogy az időben rendelkezésre álljon.

A kihívás: Jobb rögzítési megoldás keresése adattáblákhoz

A kihívás, amelyben a CZ a.s. a segítségünket kérte, az adattáblák rögzítése volt a turbófeltöltő kompresszorházakhoz. Korábban kalapácsos csavarokat használtak erre a feladatra, azonban a folyamat során a csavarok fejei gyakran megsérültek a kalapács miatt.

Az ügyfél követelménye az volt, hogy elkerüljék ezt a problémát, és javítsák a rögzítési megoldás megjelenését.


sebességszegecsek

Megoldásunk: Gyors és Látványos

A jelenlegi probléma megoldása: gyors szegecsek. Ahogy a neve is sugallja, a gyors szegecsek egyszerű és gyors telepítésre lettek tervezve, és a folyamat nagyon megbízható.

A gyors szegecsek előre fel vannak töltve egy tüskére, ahol a szegecselő szerszám orrába kerülnek a folyamatos rögzítés érdekében, akár 70 szegecs percenként. A szerszám ezután áthúzza a tüskét a szegecsen, amely kitágul a lyukban. Ez magas szorító képességet és biztonságos kötéseket biztosít.

Ezenkívül a gyors szegecsek kiváló vizuális megjelenést nyújtanak a korábban használt kalapácsos csavarokhoz képest. Így a gyors szegecselés mindkét követelményt teljesíti, a gyors összeszerelést és a rögzítőelem jó megjelenését az összeszerelés után. Az ügyfél számára nyújtott további előny természetesen a költségmegtakarítás a rövidebb összeszerelési idők miatt.