Sikertörténetek

Egy drónhoz készült egyedi csavar

Ügyfelünk, az EHang, olyan rögzítőelemet igényelt drónjukhoz, amely könnyű, rezgésálló, biztonságos és könnyen karbantartható.


Az EHang drón egy modern fehér és fekete quadcopter két propellerrel, amelyet hatékony repülésre és manőverezhetőségre terveztek.

A küldetés: A határok legyőzése az égbolton

Az emberek szabad repülésének lehetővé tétele, mint a madaraké – ez az EHang Intelligent Technology Co. Ltd. víziója. Ennek az álomnak a megvalósítása érdekében a kínai vállalat olyan drónokat fejleszt, amelyek kifejezetten pilóta nélküli személyszállításra használhatók.

A drónokat számos területen professzionálisan használják. Az intelligens repülő tárgyak értékes munkát végeznek a közérdek területén, mint például a közbiztonság, a környezetvédelem, a közlekedésbiztonság vagy a részletes térképezés. Az EHang a drónok fejlesztésének és gyártásának egyik piacvezetője.

Egy ambiciózus cél: emberek szállítása drónokkal

Az EHang célja, hogy a közeljövőben drónokkal szállítson embereket, és pilóta nélküli repülésekkel mentse meg az embereket veszélyes helyzetekből. Az ilyen kivételes alkalmazási területek magas követelményeket támasztanak a termék belső rögzítéstechnikájával szemben. A drónokon lévő rögzítőelemeknek könnyűnek kell lenniük, nem lazulhatnak meg a rezgések vagy más környezeti hatások miatt, és hatékonyan kell őket gyártani és összeszerelni.

Egy testreszabott rögzítőelem különleges követelményekhez

Ezeknek a magas követelményeknek a teljesítése érdekében a Bossard mérnöki csapata Kínában támogatja az EHangot a Falcon-B drón kameratartójának testreszabott rögzítőelemének fejlesztésében. Mivel a kameraegységet használat közben biztonságosan kell tartani, ugyanakkor könnyen eltávolíthatónak kell lennie karbantartási munkákhoz, az összeszerelési és szétszerelési képesség különös figyelmet kapott a fejlesztés során. Ezenkívül az EHang a tervezés egyszerűsítését is kívánta.


a speciális csavar szerszám nélkül rögzíthető

A projekt zökkenőmentes megvalósítása

A Bossard már egy hét után bemutatta az egyedi alkatrész kezdeti tervét. Két héttel később elkészültek az első minták. Az ügyféllel együtt elemeztük és optimalizáltuk az összeszerelési és telepítési folyamatot, és három további hónap tesztelés után az új rögzítőelemet elfogadták a műszaki rajzokkal és tesztjelentésekkel együtt, és engedélyezték a gyártást.

Egy testreszabott piaci újdonság

A Falcon-B kameratartójának új speciális csavarja szerszámok nélkül rögzíthető. A mellékelt útmutató biztosítja, hogy a csavar ne csavarodjon el, és ne lehessen túl mélyre csavarni. Ezenkívül egy érdesített felület és egy pattintós zár pontos és biztonságos kapcsolatot biztosít. A csavar nem veszik el, még akkor sem, ha meglazul.

Karbantartási munkákhoz a kapcsolat könnyen meglazítható és újra meghúzható egy Phillips vagy laposfejű csavarhúzóval. Az eredmény jelentősen csökkentett összeszerelési idő maximális megbízhatósággal. Ráadásul az újonnan kifejlesztett kapcsolati megoldás más EHang termékvonalakhoz is használható.