Sikertörténetek

Gyors, könnyű, biztonságos: Nehéz tűzcsapok emelése menetes emelőcsapokkal

Ügyfelünk, Hinni, gyorsabb és hatékonyabb módszert keresett a nehéz tűzcsapok kezelésére. A megoldás meglepően egyszerű volt.

A termék: kiváló minőségű vízcsapok

Az ügyfél: Piacvezető a tűzcsap technológiában

A svájci Hinni AG szolgáltatásokat nyújt a tűzcsapok karbantartása és felülvizsgálata terén. A tűzcsap alapok és tetejek mellett a vállalat különféle pótalkatrészeket és kiegészítőket gyárt a Svájcban általánosan használt tűzcsap modellekhez.

A folyamatos szolgáltatásorientáció és az innovációs erő tette a Hinnit piac- és technológiai vezetővé ezeken a területeken.

A termék: Kiváló minőségű tűzcsapok

Körülbelül egy méter magasak és gyakran élénkpiros színükről ismertek, a tűzcsapok elengedhetetlenek katasztrófahelyzetekben. Amellett, hogy vészhelyzet esetén vízzel látják el a tűzoltóságot, a tűzcsapok számos más célra is szolgálnak, például vízellátást biztosítanak az utcai tisztításhoz és az építkezésekhez, vagy szerepet játszanak a csövek karbantartásában.

Igényes termékkövetelmények

A tűzcsapoknak különböző környezeti hatásoknak kell ellenállniuk ezekben a különféle alkalmazásokban, és általában akár 50 évig is használatban vannak. Ezért a gyártás során masszív, kiváló minőségű anyagokat használnak. De van egy hátránya ennek: a kialakítástól függően a tűzcsapok súlya 30 és 60 kilogramm között van.

Két sor piros tűzcsap ezüst sapkákkal és számokkal, oldalról nézve, szimmetrikus mintát alkotva.

A kihívás: A nehéz tűzcsapok biztonságos és hatékony kezelése

A termék nagy súlya miatt különleges intézkedéseket kell tenni a tűzcsapok összeszerelése és telepítése során. A szerelők darukat vagy hasonló emelőeszközöket használnak annak érdekében, hogy elkerüljék az egészségügyi problémákat, például a krónikus hátfájást.

Ez a folyamat azonban saját kihívásokkal jár: a tűzcsap üres testek A pontból B pontba történő mozgatása a gyártás során nehézkes lehet és sok időt vehet igénybe. A Hinni egyszerű megoldást keresett erre a problémára.

menetes emelőcsap

Egyszerű megoldásunk: Menetes emelőcsapok a könnyű használat érdekében

Amikor a Bossardot bevonták ennek a kihívást jelentő helyzetnek a megoldásába, meglepően egyszerű és praktikus javaslattal álltunk elő: önzáró, acél M16 menetes emelőcsapok.

  • Mozgatható kengyellel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy könnyen rögzíthetők legyenek egy daru kampójához.
  • A menetes emelőcsap egyszerű gombnyomással behelyezhető az öntöttvas nyersdarab menetébe. Ellentétben a szemescsavarokkal, nincs szükség időigényes csavarozásra.

A menetes emelőcsapokkal a tűzcsap nyersdarabok könnyen felemelhetők a daruval és a kívánt helyre pozicionálhatók. Az emelőcsap eltávolítása ismét csak egy gombnyomást igényel. Ez a megoldás teljesen meggyőzte az ügyfelet. A Hinni szerelők lelkesedtek a használat egyszerűsége és az időmegtakarítás miatt, amit lehetővé tett:

A menetes emelőcsapok használata óriási segítséget jelentett számunkra – nagyon elégedettek vagyunk a Bossard megoldásával.

Hinni

Tudjon meg többet a menetes emelőcsapokról