Nézze meg, hogyan támogatják mérnöki szolgáltatásaink a Loncin Voge motorokat – a fejlesztéstől és tervezéstől az összeszerelési folyamatig.
Sikertörténetek
Fedezze fel együttműködésünket a Loncin Motorcycle-val a VOGE Promise sorozaton: K+F támogatás, rögzítési megoldások tesztelése, összeszerelési folyamat optimalizálása a gyorsabb piacra lépés, hatékonyabb gyártás, jobb minőség és megbízhatóság érdekében.

Nézze meg, hogyan támogatják mérnöki szolgáltatásaink a Loncin Voge motorokat – a fejlesztéstől és tervezéstől az összeszerelési folyamatig.

A kínai Csungkingban található a Loncin Motorcycle mely a Bossard segítségével valósította meg álmát, hogy precízen megmunkált motorokat hozzon létre. A VOGE Promise sorozat bizonyítja Loncin elkötelezettségét a minőség és a részletekre való odafigyelés iránt, még a legkisebb rögzítőelemek esetében is. Mint a nagy lökettérfogatú motorok területén vezető hazai motorkerékpár-márka, a Loncin motor- és motoreladásai a legjobbak közé tartoznak az iparágban, több mint 80 országban van jelen, és stratégiai partnerséget ápol a BMW-vel.
Ahogy a motorkerékpárok népszerűsége növekszik, a nagy lökettérfogatú motorok iránti kereslet is nő, ami új kihívásokat jelent a megjelenés, a termékminőség és az általános teljesítmény terén. Annak érdekében, hogy megőrizzék a precíz kézművesség hírnevét, a Loncin szigorú ellenőrzést gyakorol a termék részletei felett, és magas követelményeket támaszt a rögzítőkapcsolatok minőségével szemben.
A Bossard szerves szerepet játszik a Loncin motorkerékpárok kutatás-fejlesztésében azáltal, hogy segíti a mérnököket a megfelelő rögzítési megoldások kiválasztásában a prototípus fázisban. Ez magában foglalja a rögzítők funkcionalitásának és biztonságának megerősítését egy ISO 17025 tanúsítvánnyal rendelkező laboratóriumban, például a rögzítők súrlódási együtthatójának éves tesztelését a motorkerékpár rögzítési kapcsolatok következetességének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, ezáltal fenntartva a stabil minőségi szabványokat.