Sikertörténet

Az elektromos és elektronikai ipar forradalmasítása: 4 felhasználási eset

A Bossard kiemelkedik az összeszerelési technológiában, átalakítva az elektromos és elektronikai termékek gyártását. Fedezze fel azt a négy esettanulmányt, ahol támogattuk ügyfeleinket.

Egy piros elektromos, akkumulátoros szerszám fehér háttér előtt

1. A következő generációs elektromos szerszámok

Kínában, Nanjingban található ügyfelünk egy olyan vállalat, amely kiválóan teljesít a kutatás-fejlesztés, a gyártás és az elektromos szerszámok és intelligens kültéri kerti eszközök értékesítésének integrációjában. Elkötelezettségük és szakértelmük számos kitüntetést és elismerést hozott számukra, beleértve a nemzeti zöld gyár és a nemzeti ipari tervezési központ címeket.

Az egyik jól ismert elektromos szerszámuk képességének növelése érdekében mérnöki csapatunk támogatta K+F osztályukat az Expert Assortment Analysis és az Expert Teardown projektekben. Ezen együttműködési folyamat során a termék burkolatán széles körben használtak menetformáló csavarokat és önmetsző csavarokat.

A kihívások: Összetett folyamatok

  1. Többféle terméktípus kezelése
  2. Összetett összeszerelési folyamat a gyártásban
  3. Magas kockázat a rögzítőelemek meghibásodására az egész gép újramunkálása során, például a kilazulás

Megoldásaink: Mérnöki szakértelem és kiváló rögzítőelemek

Növeltük a probléma tudatosságát, technikai szemináriumot tartottunk, hogy mérnökeiket képezzük a tervezési hatékonyság javítására és a kockázatok csökkentésére a menetformáló csavarok alkalmazásával. Műzaki képzést nyújtottunk az ecosyn® plast csavarok kiváló teljesítményéről az önmetsző csavarokkal szemben, ami hatékonyan megoldotta a termékhibákat.

Ügyfél előnyök

Mérnöki szolgáltatásaink jelentősen növelték az ügyfél elégedettségét és különleges lehetőségekhez nyitottak ajtót. Az ecosyn® plast, kifejezetten műanyag alkatrészekhez tervezett speciális önmetsző csavarok használata jelentős 20%-os újramunkálási csökkenést eredményezett. Ezenkívül a Bossard fejlett megoldásainak köszönhetően az ügyfél évente lenyűgöző 25%-os költségcsökkenést ért el az összeszerelési folyamat teljes költségében.

Egy elektronikus eszköz fehér háttéren

2. Termelékenység javítása a Teardown szolgáltatásainkkal

Második ügyfelünk, egy kiemelkedő elektromos és elektronikai berendezéseket gyártó vállalat Kínában, széles termékskálát állít elő, beleértve a nagyfeszültségű eszközöket, alacsonyfeszültségű eszközöket, transzformátorokat, kapcsolótáblákat, PLC-ket, invertereket és automatizálási eszközöket.

Arra törekedtek, hogy javítsák termelési hatékonyságukat és optimalizálják a rögzítési alkalmazásokat az Expert Teardown szolgáltatásaink segítségével.

A kihívások: Hatékonysághiányok

  1. Nem hatékony típustábla rögzítés
  2. Alacsony hatékonyság az acél rögzítőelemekre alkalmazott anti-galling zsír használata miatt
  3. Csökkent hatékonyság a csavarokra alkalmazott menetlazító ragasztó miatt

Megoldásunk: Célzott fejlesztések

E kihívások kezelésére azt tanácsoltuk az ügyfélnek, hogy hajtsa végre a következő intézkedéseket:

  1. Fontolja meg a gyorsszegecsek használatát a csavarok helyett a gyorsabb telepítés érdekében
  2. A Loctite-LB 8150 cseréje Everlube 620C-re, mint előkenő alternatíva
  3. Előre bevont foltok használata, mint kényelmes és megbízható tömítési alternatíva a Loctite-243 helyett

Ügyfél előnyök

Ajánlásaink eredményeként ügyfelünk képes volt leküzdeni az acél rögzítőelemek galling problémáit. Ezenkívül a menetlazító ragasztó egyenletesebben kerül alkalmazásra, ami jó lazulásgátló hatást eredményez. A gyártási hatékonyság 30%-kal javult 51%-os költségcsökkenéssel. Ez évente 4,945 munkaóra megtakarítást jelent – ami 2,4 főnek felel meg.

Egy szürke nyomtató fehér háttéren

3. Jobb minőségű nyomtatók az Assembly Technology Expert segítségével

A harmadik ügyfél egy globális vezető a biztonsági azonosítási és megfelelőségi megoldások terén. Termékportfóliójuk hordozható, asztali és ipari nyomtatókat tartalmaz, valamint sokoldalú vonalkódolvasókat hatékony nyomkövetési alkalmazásokhoz. Malajziában elsődleges fókuszuk a kulcsfontosságú termékek, különösen a címkék és nyomtatók kivételes támogatásának biztosítása.

Az ügyfél sikerének maximalizálása és a termék életciklus költségeinek minimalizálása érdekében elengedhetetlen az optimális rögzítési megoldások kiválasztásának prioritása. A költségek és a biztonság figyelembevételével hatékonyan bemutathatjuk az Assembly Technology Expert szolgáltatásaink értékét.

A kihívás: Átállás az angolszász méretű rögzítőelemekről a metrikusra

A gazdaságos alkatrészköltségek biztosítása érdekében nyilvánvaló, hogy az angolszász méretű csavarok használata nem feltétlenül a legköltséghatékonyabb megközelítés. Ennek fényében javasoltuk az átállást az angolszász méretű csavarokról a metrikus méretű csavarokra. Ez az átállás lehetővé teszi minden telephely számára, hogy zökkenőmentesen végrehajtsa a váltást, minimalizálva a biztonságos kötési integritással kapcsolatos kockázatokat a részleges változtatás során.

Megoldásunk: Támogatás és alternatív rögzítőelemek

  • Váltás az angolszász méretű csavarokról a metrikus méretű csavarokra a jövőbeli támogatás érdekében minden telephelyen a költséghatékonyság javítása érdekében
  • Javasoljuk az ecosyn® fix használatát a hagyományos csavarok és alátétek helyett
  • Ventilátor rögzítő szegecsek javaslata a hagyományos csavarok és anyák alternatívájaként

Ügyfél előnyök

A rögzítőrendszer optimalizálása során 30 angolszász méretű csavart cseréltünk le 22 metrikus méretű csavarra. Ez jelentős 21%-os éves folyamatidő megtakarítást eredményezett, növelve az általános hatékonyságot.

Közelkép egy áramkör-megszakítóról fehér háttér előtt

4. Egy jobb, karcsúbb termék felé való együttműködés

Ez a koreai ügyfél egy elektromos gyártó, amely magasfeszültségű eszközöket, alacsony feszültségű eszközöket, transzformátorokat, kapcsolótáblákat, PLC-ket, invertereket és automatizálási eszközöket gyárt. A koreai megszakítóipar legnagyobb piaci részesedésével ez a gyártó figyelemre méltó értékesítési rekordot állított fel, ami tükrözi erős jelenlétüket és sikerüket a piacon.

Az R&D csapatunkkal való együttműködés révén az ügyfél számára bemutattuk mérnöki szolgáltatásaink széles skáláját, amelyek célja a termelékenység növelése és a költségmegtakarítás elérése. Ennek az együttműködésnek és egy Expert Teardown-nak köszönhetően az ügyfél képes volt azonosítani azokat a területeket a jelenlegi megszakító modelljükben, amelyek javításra szorulnak.

A kihívás: Optimalizálási lehetőségek azonosítása

Három megoldást javasoltunk egy TCO jelentés alapján. Ezek a megoldások magukban foglalják a Loctite alkalmazási vonal megszüntetését, a megmunkáló alkatrészek optimalizálását, valamint útmutatást nyújtanak az új spirálvágó csavar vibrációs teszteléséhez való integrálásának optimális főtervezéséhez. A Bossard Expert Design alkalmazásával ügyfeleink jelentős mértékben javíthatják végtermékeik minőségét tartós módon. Ez az átfogó szolgáltatás értékes ajánlásokat kínál az anyagok, az összeszerelési feltételek és a prototípusok terén, lehetővé téve az ügyfelek számára a jobb termékeredmények elérését.

Megoldásunk: Mérnöki képzés és rögzítőelemek fejlesztése

Gyakori látogatások és mérnöki interakciók révén elnyertük az ügyfél bizalmát, és technikai szemináriumot tartottunk mérnökeik képzésére. A tervezési hatékonyság növelése és a kockázatok minimalizálása érdekében menetformáló csavarokat alkalmaztunk, és tisztáztuk az ecosyn® plast önmetsző csavarokkal szembeni kiváló teljesítményét, hatékonyan megoldva a termékhibákat.

Ügyfél előnyök

A Loctite automatikus alkalmazásának követelményének megszüntetésével és a lazulással kapcsolatos problémák enyhítésével az ügyfél jelentős 35%-os csökkenésta teljes birtoklási költségben (TCO) élvez.


Emberek egy asztal körül egy műszaki rajzot vitatnak meg egy ipari kinézetű irodában.

Összeszerelés optimalizálás

Mérnöki szolgáltatások

Növelje a termelékenységet, gyorsítsa fel a piacra jutást, és hozzon létre jobb termékeket az Assembly Technology Expert programunkkal. Kezdje el most!

Kapcsolatfelvétel