Sikertörténetek

Parker: Vezető vállalat az Ipar 4.0 korszakában

Tudja meg, hogyan optimalizálta a Parker a belső logisztikáját és csökkentette költségeit az ellátási láncban a Bossard SmartBin megoldásával – hatékony, automatizált készletgazdálkodással.

Egy raktári folyosó fém polcokkal, amelyeken kék tárolók vannak, különféle apró alkatrészekkel és szerszámokkal, erős megvilágítás alatt.

Parker kihívása

Parker az automatizálási iparban tevékenykedik, és a mozgástechnológia területén világvezető. A vállalat széles termékkínálatot nyújt, beleértve a hengereket és működtetőket, repüléstechnikai rendszereket és technológiákat, szerelvényeket, gázgenerátorokat, csöveket, motorokat, orvosi berendezéseket, szivattyúkat, tömítéseket, szelepeket és még sok mást.

A kis alkatrészek mindig is problémát jelentettek a Parker számára, mivel ezek nehezen kezelhetők és sok megrendelést igényelnek. Pontosan ezért vezették be a Bossard SmartBin technológiákat a Parker gyárában 2013 óta. Ez a rendszer lehetővé tette az ügyfél számára, hogy ne aggódjon a C-parts management miatt, amely korábban nagy idő- és erőforráspazarlást jelentett.

Az ipari forradalom közepette nem lehet csak várni és figyelni, ha versenyképes akar maradni.

Mauro Colombo, Material Manager, Parker Cinisello

Megoldásunk: Karcsúbb folyamatok, optimalizált ellátási lánc

Ez a helyzet a Parker esetében, amely vezető szerepet játszik az Ipar 4.0 korszakában. A folyamatos fejlesztés útjára lépve, a Lean Manufacturing koncepcióira alapozva, a Parker Cinisellói üzemében úgy döntöttek, hogy bevezetik az innovatív technológiákat, mint például a Bossard SmartBin rendszereket. Ez a rendszer lehetővé tette számukra, hogy karcsúbb és rugalmasabb folyamatokat alakítsanak ki, valamint hogy az ellátási láncukat jobban igazítsák a beszerzési igényeikhez.

Az integráció iránti folyamatos vágyuk arra késztette a Parkert, hogy nagyon hatékony beszállítókat válasszanak, akikkel számos együttműködést tudtak kialakítani.

Előnyök a Parker számára

„A Bossard logisztikai megoldásaival a kis mechanikai alkatrészek kezelésére a folyamat most egyszerűbb. Az adatok mindig rendelkezésre állnak: pontosan tudjuk, hol van minden cikkszám és milyen mennyiségben. Ez megkönnyíti a felhasználási csúcsok kezelését és a tényleges igények elemzését. A SmartBin rendszerek lehetővé teszik a rendelések automatikus kiadását, így pontosan akkor van meg, amikor szükségünk van rá.

Az ARIMS, a Bossard könnyen használható és intuitív platformja a rendelések és készletek nyomon követésére, teljes ellenőrzést biztosít a készleteink felett. A készletérték ellenőrzése a Parker ellátási láncának elsődleges célja. Ahhoz, hogy ne legyen túl sok tétel a raktárban, először hatékony beszállítókra van szükség, hogy ne kényszerüljünk túl sok készlet tartására a szállítási késedelmek miatt.”

Mauro Colombo, a Parker Cinisello anyagmenedzsere hangsúlyozta, hogy számukra a együttműködés kulcsfontosságú, és hogy „egy nagyszerű beszállító nagyszerű céggé tesz.” A Bossardnak köszönhetően 5 százalékos anyagköltség-csökkenést sikerült elérni, amelyhez hozzá kell adni a kezelési és általános menedzsmenttel kapcsolatos csökkenéseket.

Smart Factory Logistics ikon

Legyen hatékonyabb a Smart Factory Logistics-szel

Szeretné növelni a hatékonyságot a gyárában? Fedezze fel testreszabott megoldásainkat.

Tudjon meg többet