MM-Welding LiteWWeight® zEPP rögzítő telepítése
Sikertörténet
Storopack és Bossard összefogtak, hogy egy luxusautó-gyártó számára egyedi ütközőpárnákat készítsenek, elindítva az első automatizált sort a LiteWWeight® zEPP rögzítőelemekhez EPP hab alkatrészekben, ami iparági mérföldkő.
Mindez egy hétköznapi hétfőn kezdődött, amikor egy német autógyártó fejlesztési vezetője felhívott. A feladat az volt, hogy egyedi gyártású, EPP habból készült ütközőpárnákat készítsenek és szállítsanak legújabb prémium kategóriás modelljükhöz. Ezeket a párnákat az autó oldalsó ajtóiba szerelik be, hogy maximális védelmet nyújtsanak a vezető és az első utas számára oldalütközés esetén. De hogyan lehet megoldani a rögzítést az adott anyaghoz?

MM-Welding LiteWWeight® zEPP rögzítő telepítése

Az EPP hab, porozitása ellenére vagy éppen annak köszönhetően, páratlan tulajdonságokkal rendelkezik a súly és a rugalmas szilárdság terén. Azonban kihívást jelent, amikor ilyen anyagból készült részeket kell összekapcsolni. Az alternatívák, mint például a ragasztás vagy a formába öntött elemek, gyorsan elérik határaikat a teherbírás, a folyamatbiztonság és a szilárdság terén, különösen, ha magas követelményeket támasztó alkalmazásokról van szó, mint például a releváns ütközési struktúra,” mondja Ulli Raab, a Storopack projektmenedzsere.
„Más megoldást kellett találnunk, és olyan partnert kerestünk, aki átfogó szakértelemmel támogat minket a tervezés, a gyártás és az összeszerelés terén.” Itt jött képbe a Bossard. „A rögzítéstechnika és a mérnöki szakértelmünkkel képesek vagyunk értékes útmutatást nyújtani ügyfeleinknek a megfelelő lehetőségek azonosításában,” magyarázza Christian Busch, a Bossard üzletfejlesztési menedzsere.
„Megközelítésünk különböző tényezőket foglal magában, mint például az anyagtípus, az anyag architektúra, a tervezés, a gyártási folyamatok, az összeszerelés és a tesztelés, mindezt annak érdekében, hogy a rögzítési megoldás tökéletesen illeszkedjen az alkalmazáshoz.”
A vevői igények kielégítése érdekében a Bossard és a Storopack úgy döntött, hogy a Bossard MM-Welding® technológiai platformját használják. Ez az innovatív technológia ultrahangos hullámok segítségével részlegesen megolvasztja a termoplasztikus anyagokat, hogy pontos, biztonságos és tartós kapcsolatot hozzon létre. Pontosan az EPP-n belüli kapcsolatok követelményeihez fejlesztették ki a LiteWWeight® zEPP technológiát. Különböző EPP sűrűségekhez alkalmas, és másodpercek alatt erős, pontos kötést biztosít.
„Mérnöki csapatunk a Storopack és az autógyártó követelményeinek megfelelően módosította a meglévő LiteWWeight® zEPP rögzítőt, lehetővé téve a kapcsolat geometriájának integrálását a kívánt ütközőpárna tervezésébe.” A folyamat rugalmassága, valamint a mérnökök tervezési és prototípus-készítési képességei bizonyították, hogy az újonnan létrehozott LiteWWeight® zEPP WSH volt az ideális megoldás a csatlakozási kihívásra.
Bár nagy mennyiségű termék szállítása nagy autógyártóknak kihívást jelenthet, a Storopack és a Bossard ugyanolyan lelkesedéssel fogadta, mint magát a projektet. Közösen fejlesztettek ki és hoztak létre egy új automatizált rendszerkoncepciót, amely számos további követelményt tartalmaz az autóipari sorozatgyártású alkatrészekhez. Ez az első ilyen rendszer a világon, és a Storopack és a Bossard partnersége „kéz a kézben” ment végig az egész folyamaton, a prototípustól a végső telepítésig, ami egy világelső eredményt hozott.

Az automatizált gyártósor rendkívül rövid ciklusidőkkel büszkélkedhet, lehetővé téve két összekötő elem precíz automatikus telepítését alkatrészenként, három párhuzamos alkalmazás lehetőségével.
A MultiMaterial-Welding® megoldás sikeresen teljesítette az összes OEM tesztet, és minden egyes alkatrészt kamerák és szenzorok érzékelnek. „Csak akkor kapja meg a szükséges RFID címkét, ha az egész összeszerelési folyamat tökéletes”, mondja Christian Busch. A minőségellenőrzést valós időben figyelik nagy adatok, mesterséges intelligencia és szoftverek segítségével, hogy biztosítsák a teljes folyamatfigyelést. „Ez a 'Poka-Yoke' a legtisztább formájában, és egyedülálló jellemző az ilyen alkalmazásokban és folyamatokban világszerte.”
Összefoglalva, a Storopack és a Bossard közötti együttműködés áttörő megoldást eredményezett az autóipar számára, amely a legmodernebb technológiát ötvözi az innovatív problémamegoldási megközelítéssel. A projekt sikere kiemeli az együttműködés és a multidiszciplináris megközelítés fontosságát a mai gyors ütemű, folyamatosan fejlődő piacon.
Együttműködésünk a Bossarddal a világ első automatizált gyártósorát eredményezte, amely LiteWeight® zEPP rögzítőelemeket telepít EPP habformájú ütközőpárnákba, mérföldkövet állítva a részecskehab rögzítésében az autóiparban.