Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Svenska

SV EN

Global

EN

Bitte fangen Sie an zu tippen, um Vorschläge zu erhalten.

Vorschläge werden geladen.

Suchvorschläge

Produktkategorien

Produkte

ecosyn®-BCT – Blindnietmuttern

ecosyn®-BCT Blindnietmuttern sind tragfähige Gewinde, die sich bestens für Anwendungen in dünnwandigen, hochfesten, weichen, porösen und Sandwich-Materialien eignen. ecosyn®-BCT steht für die kontrollierte Deformation des Wulstes: Rationell und ohne Nacharbeit von einer Seite „blind“ gesetzt, formt sich der Wulst kontrolliert ohne Lochleibung am Bauteil aus und leitet damit im Vergleich zu einer Standard-Blindnietmutter weniger Stress in das Trägermaterial ein.

 

Vorteile:

  • Wulstbildung ohne Lochleibung
  • Rationell von einer Seite zu verarbeiten
  • Vielfältig einsetzbar, unabhängig vom Werkstoff

  • Blindnietmuttern kontrollierte Deformation
  • Eigenschaften
ecosyn®-BCT Blindnietmutter kontrollierte Deformation

Kontrollierte Deformation steht für die definierte Wulstbildung ohne Lochleibung im Trägermaterial. Dazu wird die ecosyn®-BCT Blindnietmutter so ausgelegt, dass die Querbohrungen ausserhalb des Trägermaterials sitzen. Somit erfolgt auch die Ausbildung des Wulstes definiert ausserhalb des Trägermaterials und garantiert einen sicheren Sitz der Blindnietmutter.

ecosyn®-BCT Blindnietmutter kontrollierte Deformation
  • Ausführung: Flachkopf, offen; kleiner Senkkopf, offen; Rundschaft oder Rändelschaft
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS Konform) ST; Aluminium AL

  • Blindnietmuttern Multigrip
  • Eigenschaften
ecosyn®-BCT Blindnietmutter Multigrip

Mit einer ecosyn®-BCT Blindnietmutter Multigrip können, abhängig von der Gewindegrösse, Klemmbereiche bis 9 mm abgedeckt werden. Üblicherweise werden für die Abdeckung eines so grossen Klemmbereichs zwei bis drei verschiedene Standard-Blindnietmuttern benötigt.

ecosyn®-BCT Blindnietmutter Multigrip
  • Ausführung: Flachkopf, offen; kleiner Senkkopf, offen; Rundschaft oder Rändelschaft
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS Konform) ST; Aluminium AL

  • Blindnietmuttern hochfest
  • Eigenschaften
ecosyn®-BCT Blindnietmutter hochfest

Mit dieser Blindnietmutter aus Stahl oder Aluminium kann in allen Materialien ein hochbelastbarer Gewindeträger gesetzt werden. Eine hochfeste ecosyn®-BCT Blindnietmutter aus Stahl hält der Zugfestigkeit einer 12.9-Schraube stand, eine ecosyn®-BCT Blindnietmutter aus Aluminium kann die Kräfte einer 8.8-Schraube aufnehmen.

ecosyn®-BCT Blindnietmutter hochfest
  • Ausführung: Flachkopf, offen; kleiner Senkkopf, offen; Rundschaft oder Rändelschaft
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS Konform) ST; Aluminium AL

  • Blindnietmuttern Micro
  • Eigenschaften
ecosyn®-BCT Blindnietmutter Micro

Durch ihre kurze Bauform bietet die ecosyn®-BCT Blindnietmutter Micro die Möglichkeit auch in knappen Einbauverhältnissen einen tragfähigen Verbindungspunkt zu schaffen. Durch ihre reduzierte Länge spart sie zudem Gewicht. Geeignet für Schrauben der Festigkeitklasse 8.8 bei Stahlausführung.

ecosyn®-BCT Blindnietmutter Micro
  • Ausführung: Flachkopf, offen; kleiner Senkkopf, offen; Rundschaft oder Rändelschaft
  • Werkstoff: Stahl verzinkt, dickschichtpassiviert (RoHS Konform) ST; Aluminium AL

  • Werkzeuge für Blindnietmuttern
Werkzeuge für Blindnietmuttern

Wir bieten Ihnen für jede Produktlösung und jede Herausforderung das passende Werkzeug an. Unser Geräte- und Werkzeugportfolio finden Sie direkt in unserem E-Shop.

Broschüre

ecosyn®-BCT Blindnietmuttern

Bulge Control Technology Blindnietmuttern (BCT) bieten vielfältige Hochleistungslösungen für zahlreiche Blindnietmutter-Anwendungen. Mit vier definerten Querbohrungen im Schaft sorgt ecosyn®-BCT für eine kontrollierte Deformation, wodurch ein Einsatz bei vielen unkonventionellen Anwendungen möglich ist.

Size: 683,3 KB Format: PDF Download