Halbjahresbericht 2019
August 22, 2019Solide Resultate in einem anspruchsvollen Marktumfeld
In einem zunehmend schwierigeren Marktumfeld hat die Bossard Gruppe im ersten Halbjahr 2019 solide Resultate erzielt. So erhöhte sich der Umsatz gegenüber 2018 um 1,0 % auf 450,9 Mio. CHF (in Lokalwährung: +1,9 %). Akquisitionsbereinigt ging der Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode in Lokalwährung leicht um 0,3 % zurück. Der Betriebsgewinn (EBIT) belief sich auf 53,0 Mio. CHF nach 61,6 Mio. CHF im Vorjahr. Die erzielte EBIT-Marge betrug solide 11,7 % (Vorjahr: 13,8 %) und liegt damit nachhaltig über dem Branchendurchschnitt. Im ersten Halbjahr resultierte ein Konzerngewinn von 41,6 Mio. CHF nach 49,0 Mio. CHF im Vorjahr.
Lesen Sie den ganzen Halbjahresbericht 2019 als PDF
Diese Seite teilen