Wera 3840/1 TS - Inserti 1/4" per viti con esagono incassato 25mm

BN 20791
Immagine del prodotto Wera 3840/1 TS - Inserti 1/4" per viti con esagono incassato 25mm
  1. Immagine del prodotto Wera 3840/1 TS - Inserti 1/4" per viti con esagono incassato 25mm
  2. Illustrazione di montaggio per Wera 3840/1 TS - Inserti 1/4" per viti con esagono incassato 25mm
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Wera 3840/1 TS - Inserti 1/4" per viti con esagono incassato 25mm
  • Immagine del prodotto Wera 3840/1 TS - Inserti 1/4" per viti con esagono incassato 25mm
  • Illustrazione di montaggio per Wera 3840/1 TS - Inserti 1/4" per viti con esagono incassato 25mm

Wera 3840/1 TS - Inserti 1/4" per viti con esagono incassato 25mm

BN 20791
Impronta
Cava esagonale
Marca
Wera
Linea di prodotti
3840/1 TS
Materiale
INOX
Esecuione
25mm

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Attacco: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Le punte in acciaio inossidabile prevengono la formazione di ruggine su viti o superfici in acciaio inossidabile. La ruggine sull’acciaio inossidabile si verifica spesso a causa dell’abrasione di utensili in acciaio convenzionale, che contengono particelle corrosive.
  • Con zona di torsione: Le punte torsionali assorbono i picchi di coppia nella zona di torsione. Questo previene l’usura precoce e aumenta la durata della punta.
  • Hex-Plus: fa duarare più a lungo le viti a cava esagonale. Previene l’usura all’interno delle viti a cava esagonale.
  • Hex-Plus offre maggiori superfici di contatto nella testa della vite, riducendo al minimo l’effetto di intaglio e proteggendo il profilo.
  • Trova-attrezzi Take it easy: codifica a colori in base alla misura.

Montaggio

Varianti