Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm

BN 20785
Immagine del prodotto Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  1. Immagine del prodotto Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  2. Illustrazione di montaggio per Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  • Immagine del prodotto Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm
  • Illustrazione di montaggio per Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm

Wera Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH - Assortimento inserti 1/4" per viti con cava esalobata Torx®, Pozidriv, Phillips 25mm

BN 20785
Marca
Wera
Linea di prodotti
Bit-Check 10 Stainless 1 TX PZ PH
Materiale
INOX
Esecuione
25mm

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Attacco: 1/4" DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Le punte in acciaio inossidabile prevengono la formazione di ruggine su viti o superfici in acciaio inossidabile. La ruggine sull’acciaio inossidabile si verifica spesso a causa dell’abrasione di utensili in acciaio convenzionale, che contengono particelle corrosive.
  • Con zona di torsione: Le punte torsionali assorbono i picchi di coppia nella zona di torsione. Questo previene l’usura precoce e aumenta la durata della punta.
  • Il porta-bits universale Rapidaptor in acciaio inossidabile permette di inserire i bit senza azionare la ghiera. La rimozione del bit è semplice, basta spingere in avanti la ghiera, per un cambio rapido dei bit anche con una sola mano. Esagono ¼", adatto a trapani avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.
  • Trova-attrezzi Take it easy: codifica a colori in base alla misura.

Montaggio

Contenuto della fornitura

Bit-Check in plastica, 10 pezzi, con

1 pezzo supporto

1 pezzo TX 10 x 25 mm

1 pezzo TX 15 x 25 mm

1 pezzo TX 20 x 25 mm

1 pezzo TX 25 x 25 mm

1 pezzo TX 30 x 25 mm

1 pezzo PZ 1 x 25 mm

2 pezzi PZ 2 x 25 mm

1 pezzo PH 2 x 25 mm

Varianti

Adatto a questo