Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole

BN 27705
Immagine del prodotto Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
  1. Immagine del prodotto Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
  2. Disegno tecnico con quote di Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
  • Immagine del prodotto Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole
  • Disegno tecnico con quote di Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole

Klauke® MS - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole

BN 27705
Marca
Klauke®
Linea di prodotti
MS
Materiale
Copper
Strato metallico
tin-plated
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Annealed material optimises material and crimping properties
  • Reliable assignment owed to item designation on the cable lug

Ulteriori informazioni

Test standard: EN 13600, For multi-stranded round conductors, e.g. to DIN EN 60228 Cl. 2, For pre-rounded multi-stranded sector shaped conductors, Ideal cable lug for control cabinet construction, In combination with EKM 60 ID suitable for fine-stranded conductors, To DIN EN 61373 class 1B vibration-tested.

Varianti