Dadi esagonali ~0,8d

BN 33000
Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  1. Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  2. Disegno tecnico con quote di Dadi esagonali ~0,8d
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  • Immagine del prodotto Dadi esagonali ~0,8d
  • Disegno tecnico con quote di Dadi esagonali ~0,8d

Dadi esagonali ~0,8d

BN 33000
Standard
DIN 934 (Norma ritirata) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
Materiale
INOX
Tipo di materiale
A2
Superficie
Delta-Seal argento

Descrizione

Ulteriori informazioni

La qualità reperibile in commercio è in classe di resistenza A2-70 / A4-70 (resistenza a trazione 700 N/mm2) per i diametri da M5 a M24.

Il rivestimento Delta Seal argento sull’acciaio INOX riduce il coefficiente di attrito ed aumenta la resistenza alla corrosione. Delta Seal è una finitura superficiale di particelle lubrificanti solide organiche a strato sottile di aspetto argento metallico. Temperatura d'esercizio: fino a 160 °C.

Varianti

CAD