Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata

BN 33071
Immagine del prodotto Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata
  1. Immagine del prodotto Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata
  2. Disegno tecnico con quote di Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata
  3. Illustrazione di montaggio per Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata
  • Immagine del prodotto Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata
  • Disegno tecnico con quote di Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata
  • Illustrazione di montaggio per Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata

Viti autoperforanti a testa svasata piana con cava esalobata

BN 33071
Standard
DIN 7504 P (Norma ritirata) ~ISO 15482 ~UNI 8119
Forma della testa
Svasata piana 80°
Impronta
Cava esalobata
Filettatura
interamente filettate
Materiale
Acciaio
Composizione del materiale
cementato
Superficie
zincato bianco
Durezza
560 HV

Montaggio

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!

Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze

Varianti