KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione

BN 53529
Immagine del prodotto KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione
  1. Immagine del prodotto KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione
  2. Disegno tecnico con quote di KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione
  3. Principio di funzionamento di KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione
  • Immagine del prodotto KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione
  • Disegno tecnico con quote di KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione
  • Principio di funzionamento di KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione

KOENIG EXPANDER® CV 173 - Tappi ad espansione

BN 53529
Marca
KOENIG EXPANDER®
Linea di prodotti
CV 173
Materiale
Alluminio
Tipo di materiale
EN AW 2024-T4 (AlCu4Mg1)

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Bussola: alluminio EN AW 2024-T4 (AlCu4Mg1)
  • Sfera: INOX AISI 302/304

Ulteriori informazioni

Le pressioni di esercizio indicate sono estremamente conservative e, in alcune applicazioni, possono essere maggiori.

Principio di funzionamento

Varianti