JACOB® KADP - Piastre passacavi per il cablaggio di macchinari e impianti

BN 22049
Overlay

1

/2

JACOB® KADP - Piastre passacavi per il cablaggio di macchinari e impianti

BN 22049
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
KADP
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Cornice: poliammide PA 6 V-0
  • Piastra in elastomero: EPDM conforme agli standard automobilistici VW 2,8,1 G50, DBL 5556,10; DBL 5556,20; DBL 5556,21; resistenza all'ozono secondo DIN 53509, livello 0 (miglior livello)
  • Guarnizione: TPE TPV
  • Tecnica: cablaggio di macchinari e impianti senza l’utilizzo di attrezzi particolari
  • Applicazioni: possono essere introdotti cavi e conduttori, tubazioni tradizionali, tubazione d’aria compressa e tubazioni per l’idraulica
  • Intervallo di temperatura: -30 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP66
  • Misura esterna: L = 147,5 mm, L1 = 59,5 mm, H = 25 mm, H1 = 8,2mm

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: UL/CSA E140310 / UL514B.

Varianti

CAD