REIKU® PAREB - Guaine di protezione versione semplice

BN 22624
Immagine del prodotto REIKU® PAREB - Guaine di protezione versione semplice
  1. Immagine del prodotto REIKU® PAREB - Guaine di protezione versione semplice
  2. Disegno tecnico con quote di REIKU® PAREB - Guaine di protezione versione semplice
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto REIKU® PAREB - Guaine di protezione versione semplice
  • Immagine del prodotto REIKU® PAREB - Guaine di protezione versione semplice
  • Disegno tecnico con quote di REIKU® PAREB - Guaine di protezione versione semplice

REIKU® PAREB - Guaine di protezione versione semplice

BN 22624
Marca
REIKU®
Linea di prodotti
PAREB
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6
Colore
nero
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Esecuzione leggera
  • Resistenza alla flessione: buona
  • Resistenza allo schiacciamento: 125 N / 50 mm
  • Resistenza agli urti: 2 Joule a -18 °C, >15 Joule a temperatura ambiente
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +105 °C (+150 °C per brevi periodi)
  • Resistente a: alcool, grassi, oli minerali, benzina, gasolio
  • Senza alogeni

Ulteriori informazioni

Per garantire le caratteristiche del materiale delle guaine in poliammide si raccomanda uno stoccaggio alle seguenti condizioni: temperatura del magazzino: +20 °C +/- 5 °C, umidità relativa: da 55 a 75 %.

Varianti