BM - Morsettiere 12 poli, esecuzione per alte temperature con lamelle di protezione

BN 20499
Immagine del prodotto BM - Morsettiere 12 poli, esecuzione per alte temperature con lamelle di protezione
  1. Immagine del prodotto BM - Morsettiere 12 poli, esecuzione per alte temperature con lamelle di protezione
  2. Disegno tecnico con quote di BM - Morsettiere 12 poli, esecuzione per alte temperature con lamelle di protezione
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto BM - Morsettiere 12 poli, esecuzione per alte temperature con lamelle di protezione
  • Immagine del prodotto BM - Morsettiere 12 poli, esecuzione per alte temperature con lamelle di protezione
  • Disegno tecnico con quote di BM - Morsettiere 12 poli, esecuzione per alte temperature con lamelle di protezione

BM - Morsettiere 12 poli, esecuzione per alte temperature con lamelle di protezione

BN 20499
Marca
BM
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6.6
Colore
marrone
Esecuione
con lamelle di protezione

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Materiale del corpo isolante: poliammide rinforzato con fibra di vetro (PA 6.6 GF) marrone
  • Infiammabilità: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850 °C e IEC 695-2-2
  • Temperatura ambiente di utilizzo: max. 140 °C
  • Temperatura di breve durata: max. 160 °C
  • Tensione di prova: 2500 V
  • Corrente di prova: 24 A
  • Morsetto femmina: ottone nichelato
  • Viti imperdibili: M3x5 acciaio zincato

Ulteriori informazioni

Fornibili a richiesta in versione da 1 a 11 poli. Lamelle di protezione: INOX. Norme di riferimento: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (Par. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Varianti

CAD