HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo

BN 13400
Overlay

1

/2

HALDER EH 22352. - Perni di sollevamento filettati autobloccanti, con anello di snodo

BN 13400
Marca
HALDER
Linea di prodotti
EH 22352.
Materiale
Acciaio da bonifica
Superficie
fosfato di manganese
Note sull'uso

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Pulsante: alluminio, anodizzato arancione

  • Gambo filettato: INOX 1.4542, indurito per precipitazione

  • Molla: INOX

  • Anello: acciaio da bonifica, fosfatato al manganese

Altra documentazione: Centro download - Erwin Halder KG

Montaggio

I perni di sollevamento filettati sono progettati per sollevare e tenere in posizione carichi. Questi perni di sollevamento filettati non sono idonei alle rotazioni dei carichi o per trasporto passeggeri!

Lo sporco (ad esempio graniglie, olii ed emulsioni, polveri, ecc.) possono avere effetti sul funzionamento dei perni di sollevamento filettati.

Quando si inserisce un perno di sollevamento filettato è necessario prevenire la rotazione del carico.

L’uso dei perni di sollevamento filettati danneggiati potrebbe essere pericoloso. Prima di ogni uso verificare attentamente i perni di sollevamento filettati (per esempio deformazioni, rotture, lacerazioni, danni, elementi filettati mancanti, corrosione, funzionamento del sistema di sblocco).

I perni di sollevamento filettati devono essere avvitati completamente sulla superficie di appoggio.

I perni di sollevamento filettati danneggiati devono essere immediatamente scartati.

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

I prodotti sono soggetti ai requisiti di sicurezza pertinenti quando utilizzati come accessori di sollevamento del carico. Le istruzioni di installazione e le capacità di carico massime devono essere rispettate. I test tecnici sono conformi alla norma DIN EN 13155 per la sicurezza degli accessori di sollevamento non fissi.

Varianti