Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Pulsante: alluminio, anodizzato arancione
- Gambo filettato: INOX 1.4542, indurito per precipitazione
- Molla: INOX
- Anello: acciaio da bonifica, fosfatato al manganese
Altra documentazione: Centro download - Erwin Halder KG
Montaggio
I perni di supporto filettati con grilli rotanti sono progettati per il sollevamento e il mantenimento di carichi singoli. I bulloni di supporto filettati con grillo rotante non sono adatti per la rotazione del carico o per trasporto di persone! Il grillo rotante si allinea in modo ottimale nella direzione della forza.
Contaminazione (per esempio fanghi di macinazione, depositi di olio ed emulsione, polvere...) può compromettere la funzione dei perni di supporto filettati.
Quando si inserisce un bullone di supporto filettato con grillo rotante, si deve impedire al carico di ruotare. la rotazione del carico deve essere impedita.
Perni di supporto filettati danneggiati con Le catene possono mettere in pericolo delle vite. Prima di ogni utilizzo, i perni di supporto filettati con grillo rotante devono essere controllati per difetti visibili (ad esempio deformazioni, rotture, crepe, danni, elementi filettati mancanti, corrosione, funzione della funzione del rilascio etc.).
Perni di supporto filettati con grillo rotante devono essere completamente avvitato in una filettatura contenente un calibro con una coppia di serraggio specificata. coppia di serraggio ed essere in pieno contatto con la superficie del cuscinetto.
I perni di supporto filettati danneggiati con grillo rotante devono essere immediatamente ritirati dall'ulteriore utilizzo.
Istruzioni di sicurezza
Trasporto e stoccaggio
I prodotti sono soggetti ai requisiti di sicurezza pertinenti quando utilizzati come accessori di sollevamento del carico. Le istruzioni di installazione e le capacità di carico massime devono essere rispettate. I test tecnici sono conformi alla norma DIN EN 13155 per la sicurezza degli accessori di sollevamento non fissi.