MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows

BN 23102
Overlay

1

/2

MTCONNECTIVITY Power Socket 02.2. - Power Socket with internal thread, massive Press-Fit Technology, pins arranged in two rows

BN 23102
Marca
MTCONNECTIVITY
Linea di prodotti
Power Socket 02.2.
Materiale
Ottone
Superficie
stagnato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Corpo base: Ottone CuZn39Pb3, stagnato
  • Collegamento per circuiti stampati ad alta corrente fino a 1000 A
  • Per il fissaggio di capicorda, fusibili midi, fusibili mega e altro su PCB
  • Per l’uso dove sono richieste forze di inserimento ridotte
  • Per l’uso in layout che non consentono pin su tutta la base
  • Forza di tenuta: conforme alla norma IEC 352-5
  • Forza di inserimento: max. 250 N per pin / min. 40 N per pin
  • Forza di estrazione: min. 30 N per pin
  • Spessore del circuito stampato: minimo 1,6 mm

Varianti

CAD