MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface

BN 23104
Immagine del prodotto MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  1. Immagine del prodotto MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  2. Disegno tecnico con quote di MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  • Immagine del prodotto MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface
  • Disegno tecnico con quote di MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface

MTCONNECTIVITY Power Edge 03.1. - Power Edge angeled with thread massive press-fit technology, pins across the entire surface

BN 23104
Marca
MTCONNECTIVITY
Linea di prodotti
Power Edge 03.1.
Materiale
Ottone
Superficie
stagnato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Corpo base: Ottone CuZn39Pb3, stagnato
  • Collegamento per circuiti stampati ad alta corrente fino a 1000 A
  • Connessione ad angolo di 90°
  • Per il collegamento di componenti come relè ad alta corrente, capicorda e altro
  • Può essere utilizzato per il montaggio su contenitori
  • Forza di tenuta: conforme alla norma IEC 352-5
  • Forza di inserimento: max. 250 N per pin / min. 40 N per pin
  • Forza di estrazione: min. 30 N per pin
  • Spessore del circuito stampato: minimo 1,6 mm

Varianti

CAD