Descrizione
Caratteristiche del prodotto
Guarnizione interna: Cloroprene HB
Inserto di serraggio: Poliammide 6 V-2
Scarico della trazione: secondo EN62444
Collare: Ottone nichelato
O-ring: NBR HB
Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (dinamico)
Intervallo di temperatura: fino a +150 °C (statica, per brevi periodi)
Grado di protezione: IP66 / IP68 / IP69K