JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica

BN 22313
Immagine del prodotto JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica
  1. Immagine del prodotto JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica
  3. Principio di funzionamento di JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica
  • Immagine del prodotto JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica
  • Principio di funzionamento di JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica

JACOB® WADI one - Pressacavi EMC con filettatura metrica

BN 22313
Marca
JACOB®
Linea di prodotti
WADI one
Materiale
Ottone
Superficie
nichelato

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Dado con calotta: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • Guarnizione interna: TPE/TPS
  • Corpo: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Molla di contatto: INOX 1.4310
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Per cavi e conduttori schermati
  • Collegamento EMC rapido e semplice
  • grazie alla molla di contatto e al corpo
  • che garantiscono la messa a terra della
  • calza metallica di schermatura
  • Guarnizione sicura e protettiva nei confronti del cavo
  • Funzione anti-strappo di grande efficacia
  • ampie capacità di tenuta e serraggio
  • La guarnizione interna può essere rapidamente adattata al diametro del cavo utilizzato
  • Materiale della guarnizione secondo UL94 HB
  • Buona resistenza all''ozono, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Ulteriori informazioni

Norma di collaudo: EN 62444. Certificazione VDE: 40050445. Certificazione DNV-GL: TAE00003VR.

Principio di funzionamento

Varianti

CAD