Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Riduzione: ottone CuZn39Pb3, nichelato elettrolitico
- Filettatura esterna: metrica, secondo EN 60423
- Filettatura interna: metrica, secondo EN 60423
- Per ridurre un foro filettato o passante ad una filettatura con dimensioni inferiori
- Intervallo di temperatura: -60 °C ... +200 °C
- Grado di protezione: a seconda della combinazione con altri componenti