FASTEKS® FCG Fix - Pressacavi senza filettatura, montaggio rapido

BN 23170
Immagine del prodotto FASTEKS® FCG Fix - Pressacavi senza filettatura, montaggio rapido
  1. Immagine del prodotto FASTEKS® FCG Fix - Pressacavi senza filettatura, montaggio rapido
  2. Disegno tecnico con quote di FASTEKS® FCG Fix - Pressacavi senza filettatura, montaggio rapido
Overlay

1

/2
Immagine del prodotto FASTEKS® FCG Fix - Pressacavi senza filettatura, montaggio rapido
  • Immagine del prodotto FASTEKS® FCG Fix - Pressacavi senza filettatura, montaggio rapido
  • Disegno tecnico con quote di FASTEKS® FCG Fix - Pressacavi senza filettatura, montaggio rapido

FASTEKS® FCG Fix - Pressacavi senza filettatura, montaggio rapido

BN 23170
Standard
EN 62444
Linea di prodotti
FCG Fix
Marca
FASTEKS®
Materiale
Poliammide
Tipo di materiale
PA 6 V-2
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Guarnizione interna: Cloroprene HB
  • Guarnizione: Cloroprene HB
  • Rosette: Poliammide 6.6
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C (dinamico)
  • Intervallo di temperatura: fino a +150 °C (statica, per brevi periodi)
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 (5bar / 30Min.)

Varianti