Bossard SmartTool RTB-20 - Rivettatrice a batteria programmabile con sensore di forza, incluso WLAN

BN 56084
Overlay

1

/2

Bossard SmartTool RTB-20 - Rivettatrice a batteria programmabile con sensore di forza, incluso WLAN

BN 56084
Marca
Bossard SmartTool
Linea di prodotti
RTB-20

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Max. forza di regolazione 20 kN

  • Max. corsa di regolazione 25 mm

  • Testa di trazione 60 mm

  • Display OLED

  • Programmabile

  • Contatore di rivetti ciechi

  • WLAN

  • Documentazione di processo con curva forza/corsa

  • Peso: 1,7 kg

Contenuto della fornitura

Utensile di rivettatura cieca a batteria da 18 Volt con documentazione del processo, senza nasello, senza batteria e senza caricatore.

Varianti