Descrizione
Caratteristiche del prodotto
- Forza di crimpatura 35 kN
- Corsa / larghezza di apertura 9 mm
- Tempo di crimpatura da 3 s a 4 s (a seconda della sezione della pressa)
- Tensione della batteria 18 V
- Capacità della batteria 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Tempo di ricarica della batteria circa 15 min.
- Temperatura ambiente da -10 °C ... +40 °C
- Ampio intervallo di sezioni fino a 150 mm²
- Testa di crimpatura sottile - ideale per condizioni di spazio critiche
- Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
- Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
- Testa chiusa, incernierata, girevole
- Garanzia di qualità tramite indicazioni visive ed acustiche in caso di guasto
- Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
- Peso ridotto per manovrabilità senza fatica
- LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
- Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica
- Adatto per inserti di crimpatura intercambiabili della serie 4, crimpatura stretta
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.klauke.com
Istruzioni di sicurezza
Numero ONU
UN-3481 BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE IN APPARECCHIATURE o BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONFEZIONATE CON APPARECCHIATURE (comprese batterie agli ioni di litio polimero)
Trasporto e stoccaggio
'
La corretta manipolazione, il trasporto e l’uso di prodotti alimentati a batteria richiedono la conoscenza delle leggi vigenti.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni sulla manipolazione.
Contenuto della fornitura
1 Crimpatrice idraulica a batteria
1 Batteria RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Caricatore LGL1 per 18 V Li-Ion batterie, 230 V
1 Contenitore di plastica KG50NG
1 Manuale di istruzioni