JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica

BN 22093
Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  1. Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  2. Disegno tecnico con quote di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  3. Principio di funzionamento di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
Overlay

1

/3
Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  • Immagine del prodotto JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  • Disegno tecnico con quote di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica
  • Principio di funzionamento di JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica

JACOB® - Valvole compensatrici di pressione con filettatura metrica

BN 22093
Standard
EN 45545-2
Materiale
Poliammide
Marca
JACOB®
Tipo di materiale
PA 6
Caratteristiche di applicazione del prodotto

Descrizione

Caratteristiche del prodotto

  • Corpo: poliammide PA 6 V-0
  • Membrana: Politetrafluoroetilene (PTFE)
  • O-ring: Perbunan NBR
  • Filettatura: metrica, secondo EN 60423
  • Membrana ad alto flusso d’aria per ventilazione continua e adattamento della pressione interna
  • Protezione per involucri elettrotecnici ed elettronici ermeticamente sigillati contro la formazione di condensa dovuta a variazioni di temperatura e pressione
  • Membrana PTFE idrofoba e oleofoba
  • Prova di resistenza agli agenti atmosferici e alla luce (UV) secondo ISO 4892-2
  • Il materiale in poliammide soddisfa UL 94 V-0 e EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3
  • RQ = flusso d'aria teorico a Δp = 0,07 bar
  • Punto entrata acqua: ≥ 0,2 bar (Punto dinamico entrata acqua, 30 secondi)
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP66 / IP68 - 0,2 bar (30 min.) / IP69

Ulteriori informazioni

La valvola compensatrice di pressione non può funzionare se è ostruita da polvere e / o sommersa dall’acqua. Tutti gli articoli elencati sono conformi alla norma EN 45545-2, capitolo 4.5, Componenti non elencati, con superficie esposta ≤ 0,20 m² per installazione interna (R22) e ≤ 0,20 m² per installazione esterna (R23). In base alla norma EN 45545-2, capitolo 4.3.2, regola 1, la massa totale di materiale infiammabile dei componenti non deve superare i 100 g per gruppi di componenti installati all’interno e i 400 g per quelli installati all’esterno.

Principio di funzionamento

Varianti