TufLok® - Viti senza testa con esagono incassato, estremità piana smussata e rivestimento TufLok® a punto

BN 5211
Overlay

1

/2

TufLok® - Viti senza testa con esagono incassato, estremità piana smussata e rivestimento TufLok® a punto

BN 5211
Standard
ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187
Impronta
Cava esagonale
Marca
TufLok®
Materiale
Acciaio
Superficie
rivestito in lamelle di zinco
Durezza
45 H

Descrizione

Ulteriori informazioni

Angolo di rivestimento α nella zona centrale ~90°. Zona periferica (limite di diffusione) fino a ~180°. Lunghezza del rivestimento l1 ~ da quattro a sei filetti circa. I primi due o tre passi sono liberi dal rivestimento, per facilitare l'avvitamento (l2).

Istruzioni di sicurezza

Trasporto e stoccaggio

Le viti senza testa non sono adatte a sopportare sollecitazioni a trazione.

Varianti

CAD