Calcolatori e convertitori

Dimensionamento del preforo per viti autofilettanti

Considerate la dimensione e il materiale della vite per determinare la dimensione consigliata del foro per viti metriche autofilettanti. Materiali diversi possono richiedere dimensioni diverse del preforo per prestazioni ottimali.


Un uomo utilizza uno smart tool per avvitare una vite nell'alluminio.

Iniziate il calcolo basato su DIN 7500-2

Fori filettati per metallo pressofuso

Modello usato

  1. t1 [mm]: raccordi, che offrono un vantaggio per i metalli pressofusi rafforzando il mandrino, centrando la vite, prevenendo l'instabilità del materiale e adattandosi a lunghezze standard di viti economiche
  2. t2 [mm]: parte portante del foro filettato, angolo di conicità α max. 1°
  3. t3 [mm]: lunghezza di ingaggio del filetto per il foro filettato, angolo di conicità α max. 1°