- Installazione semplice fissato saldamente a pressione
- La tecnologia autoagganciante resiste all'allentamento da vibrazioni
- Sostituisce altri elementi di fissaggio prevenendo eventuali problematiche nell'installazione
- Elimina i costi di rilavorazione e rifilettatura
- Fissaggio tra elementi multimateriale
- Può essere installato automaticamente
- Se è necessario può essere rimossa e reinstallata utilizzando un adesivo autobloccante
Perchè scegliere microPEM®
-> Meno componenti
-> Meno procedure di assemblaggio
-> Tempi di commercializzazione più rapidi
I dispositivi autoaggancianti microPEM® vengono fissati a una lastra di materiale duttile facendo fluire a freddo il materiale sotto pressione in una cavità anulare del dispositivo di fissaggio, bloccandolo saldamente in posizione.
Vantaggi
- Resistenza
- Integrazione nel processo produttivo
- Riduzione dei costi
- Flessibilità di progettazione
- Processo rispettoso dell'ambiente
- microPEM® TackPin® TA
- Caratteristiche


Consentono il fissaggio tra due layer, sostituendo l'installazione di viti nelle applicazioni in cui non è richiesto lo smontaggio
- microPEM® MPP
- Caratteristiche

I microperni PEM® di tipo MPP, autoaggancianti, sono ideali per gli assemblaggi elettronici compatti. Semplicemente premuti in un foro di montaggio di dimensioni adeguate, questi microperni si bloccano in modo permanente. Possono essere installati in una varietà di materiali fino alla durezza HRB 92/HB 195 e offrono un'eccellente resistenza alla corrosione.

- Soddisfa le applicazioni di microposizionamento e allineamento più esigenti
- La testa si monta a filo in pannelli sottili fino a 0,5mm/.02
- L'estremità smussata facilita l'allineamento dei fori di accoppiamento
- Può essere installata in lastre di acciaio inossidabile
- Può essere installato automaticamente
- Eccellente resistenza alla corrosione
- microPEM® MSO4
- Caratteristiche

Progettato per il montaggio e/o la collocazione in applicazioni con spazi estremamente limitati.

- Possono essere installati in lamiere di acciaio inossidabile
- Hanno filettature più resistenti rispetto ai distanziatori a saldare perché sono realizzati in acciaio inox serie 400 trattato termicamente
- Possono essere installati automaticamente
- microPEM® ReelFast® SMTSO
- Caratteristiche

Questi dispositivi di fissaggio per assemblaggi elettronici compatti si attaccano alle schede PC per applicazioni con dadi e distanziatori. Questi dispositivi di fissaggio si montano sulle schede PC allo stesso modo e allo stesso tempo degli altri componenti a montaggio superficiale prima del processo di saldatura a riflusso automatico.

- Il cilindro a forma di esagono garantisce dimensioni/prestazioni ottimali
- Fornito su nastro e bobina
- Riduce la manipolazione dei nastri
- Possono essere installati automaticamente
- TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® Pins
- Caratteristiche

Progettati con zigrinatura diagonale per fissare un pannello superiore a un pannello inferiore o a un telaio mediante brocciatura nel pannello inferiore o nel telaio. TKA sono specifici per applicazioni su elementi plastici e TK4 metallici.

- Per fissare i pannelli ai più comuni materiali fusi, come il magnesio e l'alluminio. Adatti anche per il fissaggio di pannelli a materiali plastici come l'ABS e a schede in PC.
- Installazione semplice e a pressione. Non richiede calore o ultrasuoni.
- Alternativa alle microviti, elimina la necessità di battere o utilizzare inserti filettati.
- Il foglio superiore può essere di qualsiasi materiale
- Testa a basso profilo
- Elimina il costo della vite, il costo della toppa per evitare l'allentamento, il costo dell'inserto filettato o del foro filettato, il costo dei bit di trascinamento e il costo della rilavorazione dovuta all'infiltrazione trasversale e all'uscita del bit di trascinamento.
- Può essere installato automaticamente
- Type TS4™ microPEM® TackScrew™ Fasteners
- Caratteristiche

Consentono un fissaggio economicamente vantaggioso da foglio a foglio, semplicemente premendo in posizione. Può essere rimosso semplicemente svitando, come gli altri elementi di fissaggio filettati.

- Installazione semplice e a pressione per un fissaggio sicuro
- La comprovata tecnologia autoagganciante resiste all'allentamento da vibrazioni
- Sostituisce le microviti, eliminando i problemi di installazione, tra cui: Costo della fascetta di bloccaggio, costo dell'inserto filettato o del foro filettato, costo delle punte di trascinamento e costo della rilavorazione a causa di filettature incrociate e "cam-out" delle punte di trascinamento.
- La lastra superiore può essere di qualsiasi materiale
- Può essere installato automaticamente
- Si svita se è necessario rimuoverla. Può essere reinstallata una sola volta utilizzando un adesivo bloccafiletti.
Contatta il nostro esperto per un preventivo su misura e senza impegno
François Troisi
Product Manager PEM® di Bossard Italia
Tel. +39 348 3323310
Applicazioni
WEARABLES
Le soluzioni di collegamento microPEM® possono essere utilizzate per fornire un fissaggio leggero e resistente per dispositivi indossabili.
INTERNET OF THINGS (IoT)
Le soluzioni microPEM® offrono affidabilità ai sistemi di connettività e telematici, strumentazione per veicoli, componenti audio e video, elettronica di gioco e altro ancora.
SMART PHONES & TABLETS
Che si tratti di distanziatori per armadi sottili o di componenti a montaggio superficiale, i dispositivi di fissaggio PEM® consentono di risparmiare spazio e di ridurre il peso complessivo, mantenendo al contempo una solida tenuta strutturale.
LAPTOPS
A partire dalla tastiera, fino al trackpad e al PCB, le soluzioni di fissaggio PEM® assicurano prestazioni ottimali.