EN DE FR IT

Svezia

EN

Global

EN

Elementi di collegamento multifunzionali - Bossard Selection

selection

Idee brillanti applicate agli elementi di collegamento

Bossard Selection è una selezione estremamente accurata di elementi di collegamento multifunzionali, resa unica dalla costante disponibilità e dall'esclusività di queste soluzioni di collegamento.

Multifunzionalità
Image

Bossard Selection comprende esclusivamente elementi di collegamento che combinano molteplici funzionalità e che quindi sono particolarmente convenienti.

I vostri vantaggi:

  • multifunzionalità nell'applicazione
  • riduzione dell'assortimento
  • assemblaggio più rapido e più sicuro
  • oltre il 30% di potenziale di razionalizzazione nell'intera catena del valore di un collegamento
  • tempi di attraversamento più rapidi
  • tempi di montaggio ridotti
  • incremento della produttività

Disponibilità in tutto il mondo

Grazie alla nostra esperienza decennale nell'approvvigionamento e nell'acquisto a livello globale di elementi di collegamento, siamo in grado di garantire che il nostro approvvigionamento internazionale soddisfa i più elevati standard in termini di qualità, affidabilità, disponibilità e sicurezza.

La nostra competenza nell'approvvigionamento, unita all'esperienza pluriennale sul mercato, ci consentono di comporre un assortimento che propone ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno da un'unica fonte. I prodotti di Bossard Selection sono tutti disponibili a magazzino.

I vostri vantaggi:

  • sicurezza di approvvigionamento
  • flessibilità
  • miglior pianificazione
  • considerevole risparmio nei costi
  • incremento della produttività

Prodotti disponibili in esclusiva da Bossard

Bossard incrementa la produttività dei propri clienti. Noi la chiamiamo "Proven Productivity", perché siamo in grado di dimostrare questa affermazione. Raggiungiamo questo obiettivo, fra le altre cose, offrendo ai nostri clienti prodotti esclusivi con vantaggi straordinari. Bossard Selection è disponibile in esclusiva da Bossard.


 

Bossard Selection elementi di collegamento:

ecosyn®-fix
ecosyn®-drill / ecosyn®-MRX
Impronta esalobata
Innovazione

 

ecosyn®-fix

Sicurezza e convenienza

Resistenti alle vibrazioni e sicure contro il disserraggio: le viti ecosyn®fix consentono di ridurre i tempi di montaggio e i costi nella gestione degli acquisti, garantendo inoltre sicurezza nelle applicazioni.

  Codice
prodotto

Marchio

Dettagli 
       
 
BN   5128
ecosyn®-fix Viti a testa bombata con cava esalobata
4.8, zincato bianco 
M2.5 - M6



BN   4825
ecosyn®-fix
 
Viti a testa bombata con impronta a croce Phillips forma H
4.8, zincato bianco
M2 - M6



BN   5950
ecosyn®-fix
Viti a testa esagonale con flangia
4.8, zincato bianco
M3 - M8 


BN 10649 ecosyn®-fix  Viti a testa bombata con cava esalobata 
INOX A2
M2.5 - M6

 

BN   5952 ecosyn®-fix  Viti a testa bombata con impronta a croce Phillips forma H
INOX A2
M2.5 - M6


Torna in cima

 


ecosyn®-drill / ecosyn®-MRX

Viti autoperforanti di elevata qualità - anche nell'acciaio inossidabile

Foratura e avvitamento in una singola operazione nelle lamiere di alluminio e di acciaio e nelle lamiere sottili di acciaio inossidabile. Sicure, rapide, multifunzionali e convenienti. 
 

  Codice
prodotto

Marchio

Dettagli
       
 
BN   1878 ecosyn®-drill Viti autoperforanti a testa bombata forma N, con impronta a croce Phillips H 
Acciaio cementato 560 HV
zincato bianco
ST2.9 - ST6.3
 



BN 11904 ecosyn®-drill
 
Viti autoperforanti a testa bombata ~ forma N, con ottagono incassato
Acciaio cementato 560 HV
zincato bianco
ST3.5 - ST4.8
 


BN   1879 ecosyn®-drill
Viti autperforanti a testa svasata piana forma P, con impronta a croce Phillips H
Acciaio cementato 560 HV 
verzinkt-blau
ST2.9 - ST6.3
 


BN   1880 ecosyn®-drill Viti autoperforanti a testa esagonale forma K
Acciaio cementato 560 HV 
zincato bianco
ST3.5 - ST6.3
 



BN   1387

ecosyn®-MRX

Viti autoperforanti a testa bombata con bordino ed ottagono incassato
INOX
ST4.2 - ST4.8

BN 10319 ecosyn®-MRX Viti autoperforanti a testa esagonale con rosetta di tenuta assemblata
INOX
ST4.8 - ST6.3

BN 14729 ecosyn®-MRX Viti autoperforanti a testa esagonale con bordino senza anello di tenuta 
INOX
ST4.2 - ST6.3

 
BN 14727 ecosyn®-MRX Viti autoperforanti a testa bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z  
INOX
ST3.5 - ST4.8

Torna in cima

 


Impronta esalobata

Trasmissione ottimale della forza e usura ridotta

L'applicazione della coppia attraverso le superfi ci comporta un'usura ridotta e una maggiore produttività. Disponibili a magazzino anche nelle dimensioni più piccole.

  Codice
prodotto



Dettagli
       
 
BN 20005
Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate 
08.8 / 8.8 
zincato bianco
M2 - M8



BN   6404
 
Viti con testa a bottone e cava esalobata, interamente filettate 
08.8 / 8.8
zincato bianco
M2-M8



BN   4850
Viti a testa cilindrica bassa con cava esalobata, interamente filettate
08.8 / 8.8
zincato bianco
M3 - M8 



BN 20367
Viti con testa a bottone con flangia e cava esalobata, interamente filettate
08.8
zincato bianco
M3 - M12


 

BN   4851
Viti a testa svasata piana con cava esalobata, interamente filettate
08.8 / 8.8
zincato bianco
M2 - M8

Torna in cima
 

Innovazione

Collegamenti incredibilmente semplici

Queste soluzioni di prodotto aprono nuove prospettive nel campo della progettazione e del design. Il risultato: design snello, processi semplifi cati, montaggio affi dabile e incremento della produttività.

  Codice
prodotto



Dettagli
       
 
BN  1206
Viti a testa cilindrica larga estremamente ribassata con esagono incassato
 ~ 010.9 
nero
M2 - M10




BN  9524
 
Viti a testa cilindrica larga estremamente ribassata con cava esalobata, interamente filettate
~ 08.8 
zincato bianco
M2 - M10




BN 20146
Viti a testa cilindrica larga estremamente ribassata con cava esalobata, interamente filettate
INOX A2
M2 - M8





BN  1720



Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H e rosetta elastica DIN 127 B preassemblata 
Acciaio 4.8, Rosetta elastica: acciaio per molle
zincato bianco
M2.5 - M5


 

BN 40100
Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H e rosetta elastica dentata ~DIN 6797 A preassemblata ~ DIN 6797 A  
Acciaio 4.8, Rosetta elastica dentata: acciaio per molle
zincato bianco
M3; M3.5; M4


 

BN 20218
Viti a testa cilindrica bombata «Freedriv» con impronta a croce Pozidriv forma Z, intaglio e piastrina fermafi lo preassemblata
Acciaio 5.8
zincato bianco
M3; M3.5; M4


 

BN 14551
Viti autoformanti a testa bombata con bugne sottotesta fi lettatura metrica, cava esalobata ed intaglio  
Acciaio cementato 450-550 HV
zincato bianco con strato lubrifi cante
M3; M4

Torna in cima

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.