KEENSERTS® – Inserti filettati ad alta resistenza

Gli inserti filettati KEENSERTS® sono la soluzione perfetta per evitare lo strappamento delle filettature in settori come la meccanica o l'ingegneria di precisione, l'aeronautica e l'aerospaziale. Gli inserti KEENSERTS® sono realizzati in INOX 1.4305 / AISI 303. Sono estremamente robusti e resistono a numerosi cicli di serraggio e disserraggio senza strappamento della filettatura. Possono essere facilmente utilizzabili in applicazioni nelle leghe leggere, nell’acciaio o nella ghisa. Possono anche essere utilizzati come facile ed efficiente sostituzione di filettature danneggiate in componenti costosi.

  • Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio
KEENSERTS® - Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio

Disponibili con dimensioni filettatura interna standard:

  • M3x0,5 (tipo KNCM)
  • M4x0,7 (tipo KNCM)
  • M5x0,8 (tipo KNM & KNHM)
  • M6x1,0 (tipo KNM & KNHM)

Materiale:

  • Acciaio inossidabile 1.4305
  • Altri tipi su richiesta
  •  

  • Inserti filettati con on 4 chiavi di ancoraggio
KEENSERTS® - Inserti filettati con on 4 chiavi di ancoraggio

Disponibili con dimensioni filettatura interna standard:

  • M8x1,25 (type KNM & KNHM)
  • M10x1,50 (type KNM & KNHM)
  • M12x1,75 (type KNM & KNHM)
  • M16x2,00 (type KNHM)

Materiale:

  • Acciaio inossidabile 1.4305
  • Altri tipi su richiesta
  •  

  • Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio - autobloccante
KEENSERTS® - Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio - autobloccante

Disponibili con dimensioni filettatura interna standard:

  • M5x0,8 (type KNML & KNHML)
  • M6x1,0 (type KNML & KNHML)

Materiale:

  • Acciaio inossidabile 1.4305 con trattamento superficiale Molykote®
  • Altri tipi su richiesta
  •  

  • Inserti filettati con 4 chiavi di ancoraggio - autobloccante
KEENSERTS®  - Inserti filettati con 4  chiavi di ancoraggio - autobloccante

Disponibili con dimensioni filettatura interna standard:

  • M8x1,25 (type KNML & KNHML)
  • M10x1,50 (type KNML & KNHML)
  • M12x1,75 (type KNML & KNHML)
  • M16x2,00 (type KNHML)

Materiale:

  • Acciaio inossidabile 1.4305 con trattamento superficiale Molykote®
  • Altri tipi su richiesta
  •