Panoramica prodotti Elesa®
Volantini e maniglie

Forniamo una vasta gamma di volantini a razze, volantini pieni e manovelle di Elesa®. Le maniglie possono essere fisse, retrattili, girevoli e pieghevoli (disponibili anche con serratura di sicurezza). I volantini e le maniglie sono per lo più assemblati in un foro liscio. I materiali includono tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro (PA), alluminio, acciaio inossidabile, acciaio, ghisa e duroplast a base fenolica.
Applicazioni:
- Strumenti di misura
- Aggregati di prova
- Cantieristica navale
- Costruzione di armamenti
- Ingegneria meccanica e impiantistica
Caratteristiche:
- Funzionamento rapido e semplice
- Design economico
- Conforme a RoHS e REACH
- Intervallo di temperatura da -30°C a 130°C
Pomelli di serraggio

Offriamo manopole a stella, manopole di presa, manopole ad ala, manopole a tre bracci e manopole di presa scanalate per l'uso in diversi settori. Le manopole di serraggio sono disponibili in diverse forme e dimensioni e possono essere installate sia con una vite filettata che in un foro passante o cieco. I materiali includono tecnopolimero, alluminio, ghisa, acciaio inossidabile, acciaio e duroplast a base fenolica. Per le manopole a stella e di presa abbiamo anche una linea pulita con inserti in acciaio inossidabile per specifici requisiti igienici.
Applicazioni:
- Industria automobilistica
- Arredamento
- Apparecchiature mediche
- Macchinari industriali
- Apparecchiature aerospaziali
- Custodie per elettronica
- Attrezzature da costruzione
- Industria marina
- Macchinari agricoli
- Macchinari pesanti
- Strumenti per la lavorazione del legno
- Macchinari per la lavorazione degli alimenti
- Apparecchiature di laboratorio
- Apparecchiature farmaceutiche
- Macchine di riempimento e tramogge
Caratteristiche:
- Design economico
- Conforme a RoHS e REACH
Leve di serraggio e leve di tensione

Le leve di serraggio e tensione di Elesa® sono progettate per la regolazione manuale per compiti di fissaggio e applicazioni di serraggio. Le maniglie regolabili trasmettono la forza di serraggio dalla maniglia all'elemento filettato. Le maniglie a leva sono progettate per serrare e rilasciare rapidamente in condizioni di sicurezza e sono disponibili in dimensioni sia piccole che grandi. Materiali: tecnopolimero, acciaio inossidabile, acciaio, ghisa e lega di zinco pressofuso disponibili in vari colori, finiture e dimensioni.
Applicazioni:
- Ingegneria meccanica
- Costruzione di utensili
- Costruzione di impianti
Caratteristiche:
- Design economico
- Conforme a RoHS e REACH
- Movimento non superiore alla forza di serraggio massima
Maniglie

La nostra vasta gamma di maniglie Elesa® comprende maniglie a ponte, maniglie tubolari, maniglie a tirare, maniglie fisse e girevoli, nonché maniglie a scomparsa. Sono utilizzate per aprire e chiudere coperture o rivestimenti. Le maniglie sono disponibili in vari materiali come tecnopolimero, alluminio, acciaio inossidabile e acciaio.
Applicazioni:
- Industrie generali
- Industria del mobile
- Attrezzature sportive
- Costruzione di macchine
- Costruzione di impianti e utensili
Caratteristiche:
- Design ergonomici
- Disponibili in varie forme e dimensioni
Elementi di controllo

Per l'allineamento preciso delle parti della macchina o la regolazione fine degli strumenti di precisione, vi forniamo elementi di controllo realizzati in plastica o alluminio.
Applicazioni:
- Diverse applicazioni industriali
- Apparecchiature mediche
- Dispositivi di misurazione
Caratteristiche:
- Design ergonomici
- Disponibili in varie forme, dimensioni e scale
Elementi di livellamento

Per supportare il peso delle macchine industriali e di altre attrezzature in modo stabile, forniamo una varietà di elementi di livellamento regolabili. Le combinazioni di materiali includono tecnopolimero e acciaio, tecnopolimero e acciaio inossidabile, gomma e acciaio, gomma e tutto acciaio inossidabile.
Applicazioni:
- Elettronica
- Industria petrolifera
- Militare
- ESD (Scarica Elettrostatica Conduttiva)
Caratteristiche:
- Varie combinazioni di materiali per stelo e base
- Varie dimensioni e forme
- Piedini disponibili con o senza dischi antiscivolo
- Diametri da 25 a 200 mm
Cerniere

A seconda dell'applicazione, Elesa® le cerniere sono disponibili in vari materiali, angoli di rotazione, modalità di assemblaggio e capacità di carico. Uniche in questo portafoglio sono le cerniere con interruttore di sicurezza integrato. Inoltre, la gamma di prodotti include anche cerniere in SUPER-Technopolymer o acciaio inossidabile, offrendo un'elevata protezione contro la corrosione. Altri materiali includono: tecnopolimero, alluminio e lega di zinco pressofuso.