Rosette Nord-Lock®
Poiché l’angolo (α) del piano inclinato è maggiore del'angolo (β) della filettatura ogni rotazione della vite o del dado è impedita grazie all’effetto cuneo.
Elementi di sicurezza
La tecnologia di bloccaggio Nord-Lock® assicurail fissaggio contro l'allentamento involontario, anche in caso di vibrazioni estreme e carichi dinamici.

Nord-Lock® ha inventato la tecnologia di bloccaggio a cuneo: le rondelle di bloccaggio a cuneo hanno superfici a cuneo all'interno e nervature radiali all'esterno. La forma del cuneo è progettata in modo che l'angolo della superficie del cuneo sia sempre maggiore dell'angolo del filetto. Quando la vite o il dado vengono serrati, le nervature radiali delle rondelle si incastrano in modo bloccante nella superficie di accoppiamento.
Le rondelle accoppiate sono saldamente incastrate nella loro posizione e il movimento è possibile solo tra le superfici a cuneo. Anche il minimo giro della vite provoca un aumento della forza di precarico grazie all'effetto cuneo: la vite si blocca da sola.

Poiché l’angolo (α) del piano inclinato è maggiore del'angolo (β) della filettatura ogni rotazione della vite o del dado è impedita grazie all’effetto cuneo.

Le rondelle Nord-Lock® X-Series sono la scelta ottimale quando si affrontano sfide estreme che richiedono ulteriori livelli di protezione. Queste rondelle combinano la tecnologia di bloccaggio a cuneo Nord-Lock® con un effetto molla aggiuntivo.
L'effetto cuneo previene l'allentamento dei collegamenti filettati causato da vibrazioni e carichi dinamici. L'effetto molla (Fs) contrasta il movimento di allentamento dell'elemento prevenendo la perdita di precarico.
Le rondelle Nord-Lock® X-Series mantengono i collegamenti sicuri anche in applicazioni difficili come:

Le rondelle preassemblate vengono installate in coppia. L'elemento di fissaggio deve essere serrato con un utensile standard secondo le linee guida di coppia.
Il test di vibrazione Junker conforme alla DIN 65151, dimostra le prestazioni superiori delle rondelle di bloccaggio a cuneo Nord-Lock® nel mantenere il carico di serraggio.

Scaricate la nostra brochure per ulteriori informazioni e dettagli tecnici sulle rondelle Nord-Lock®.
713.9 KB | pdf
Storia di successo
Affidabilità e sicurezza nei trasporti pubblici sono cruciali. Abbiamo fornito a HESS dadi di bloccaggio Nord-Lock® per un progetto con requisiti elevati.
Leggi di più
eShop
Panoramica del nostro portafoglio prodotti Nord-Lock® e acquistate rosette di sicurezza direttamente nel nostro eShop.

Elementi di sicurezza
Scoprite di più sugli elementi di sicurezza e antiallentamento di Bossard e ottenete una panoramica del nostro portafoglio di marchi registrati.