Sicurezza e antiallentamento

Verbus Ripp® fissaggi con superficie di bloccaggio

Le viti e i dadi Verbus Ripp® sono elementi di fissaggio ad alta resistenza con speciali nervature di bloccaggio, sono utilizzati particolarmente per superfici delicate.

Quattro diverse viti e dadi Verbus Ripp con speciali nervature di bloccaggio per connessioni ad alta resistenza su superfici sensibili.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Vite testa esagonale Verbus Ripp con speciali nervature di bloccaggio per garantire un corretto fissaggio anche su superfici sensibili.

Superficie di bloccaggio speciale

Ciò che distingue i dispositivi di fissaggio Verbus Ripp® dalla concorrenza sono le loro speciali nervature di bloccaggio. La forma a cuneo delle nervature di fissaggio sulla superficie del cuscinetto assicura efficacemente il corretto risultato di bloccaggio. Poiché la superficie non viene danneggiata, il rivestimento anticorrosione rimane intatto. Le nervature di bloccaggio consentono di ottenere un fissaggio affidabile anche se, per motivi strutturali, è necessaria una vite più corta, serrata con un elevato carico laterale.

Applicazioni

  • Automotive
  • Motopropulsori
  • Per connessioni in ambienti dinamici con necessità di resistenza alle vibrazioni
  • Per la messa a terra di materiali con superfici sensibili

Caratteristiche

  • Sicurezza contro l’allentamento efficace ed economica
  • Montaggio semplice e veloce
  • Assestamento ridotto
  • Risultati di serraggio stabili
  • Collegamento di sicurezza affidabile
  • Riutilizzabile
  • Disponibilità di varie forme di testa
  • Dimensioni da M5 a M16 sia per le viti che per i dadi