Inserti filettati

Inserti filettati KEENSERTS®

Questi inserti filettati ad alta resistenza sono dotati di speciali chiavi di ancoraggio che eliminano la rotazione e le vibrazioni anche nelle applicazioni più complesse. 

Primo piano di un inserto filettato in metallo ad alta resistenza Keenserts con 4 chiavi speciali per prestazioni superiori.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

KEENSERTS® inserti filettati sono la soluzione perfetta per prevenire lo strappamento delle filettature in settori come l'ingegneria meccanica o di precisione, l'aviazione e l'aerospaziale. Realizzati in acciaio inossidabile (1.4305 / AISI 303), estremamente robusti e resistono a numerosi cicli di serraggio e disserraggio senza strappamento della filettatura.

KEENSERTS® sono un'ottima opzione per applicazioni in leghe leggere, nell’acciaio o nella ghisa. Possono anche essere utilizzati come facile ed efficiente sostituzione di filettature danneggiate in componenti costosi.


Mano che tiene un inserto filettato Keenserts

Tecnologia con chiavi di ancoraggio

Gli inserti KEENSERTS® sono preassemblati con chiavi di ancoraggio speciali, che fissano gli inserti in posizione e prevengono l'allentamento anche in applicazioni pesanti. A seconda della dimensione del filetto, gli inserti di ancoraggio a chiave sono disponibili con due o quattro chiavi di ancoraggio, sia con un filetto normale che autobloccante.

Vantaggi degli inserti filettati KEENSERTS®

  • Installazione facile
  • Altamente durevole
  • Riparazione efficiente dei filetti danneggiati
  • Chiavi di bloccaggio preassemblate

Panoramica degli inserti filettati KEENSERTS®

Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio

Inserti filettati con 2 chiavi di bloccaggio su sfondo bianco.
  • Dimensioni standard disponibili per filettatura interna: M3x0,5 (tipo KNCM), M4x0,7 (tipo KNCM), M5x0,8 (tipi KNM e KNHM) e M6x1,0 (tipi KNM e KNHM)  
  • Materiale: acciaio inossidabile 1.4305  
  • Tipi aggiuntivi disponibili su richiesta 

Overlay
Inserti filettati con 2 chiavi di bloccaggio su sfondo bianco.

Inserti filettati con 2 chiavi di ancoraggio, autobloccanti

Inserto filettato Keenserts autobloccante con 2 chiavi di bloccaggio su sfondo bianco.
  • Dimensioni standard delle filettature interne disponibili: M5x0.8 (tipi KNML e KNHML), M6x1.0 (tipi KNML e KNHML)  
  • Materiale: acciaio inossidabile 1.4305 con trattamento superficiale Molykote®  
  • Tipi aggiuntivi disponibili su richiesta 

Overlay
Inserto filettato Keenserts autobloccante con 2 chiavi di bloccaggio su sfondo bianco.

Inserti filettati con 4 chiavi di ancoraggio

Un inserto filettato Keenserts con 4 chiavi di bloccaggio su sfondo bianco.
  • Dimensioni standard disponibili per filettatura interna: M8x1.25 (tipi KNM e KNHM), M10x1.50 (tipi KNM e KNHM), M12x1.75 (tipi KNM e KNHM) e M16x2.00 (tipo KNHM)  
  • Materiale: acciaio inossidabile 1.4305  
  • Tipi aggiuntivi disponibili su richiesta  

Overlay
Un inserto filettato Keenserts con 4 chiavi di bloccaggio su sfondo bianco.

Inserti filettati con 4 chiavi di ancoraggio, autobloccanti

Inserti filettati con 4 chiavi di bloccaggio, autobloccanti su sfondo bianco
  • Dimensioni standard disponibili per filettature interne: M8x1.25 (tipi KNML e KNHML), M10x1.50 (tipi KNML e KNHML), M12x1.75 (tipi KNML e KNHML) e M16x2.00 (tipo KNHML) 
  • Materiale: acciaio inossidabile 1.4305 con trattamento superficiale Molykote® 
  • Tipi aggiuntivi disponibili su richiesta

Overlay
Inserti filettati con 4 chiavi di bloccaggio, autobloccanti su sfondo bianco

Strumenti di installazione KEENSERTS®


Vari strumenti e dispositivi per inserti filettati su sfondo bianco.

Vi forniamo gli strumenti giusti per l'installazione degli inserti filettati KEENSERTS®. Trovate sia strumenti manuali che utensili idropneumatici, oltre all'attrezzatura necessaria nel nostro eShop.

Overlay

Vari strumenti e dispositivi per inserti filettati su sfondo bianco.

Scaricate maggiori informazioni sugli inserti filettati KEENSERTS®

Miniatura per la brochure degli inserti di bloccaggio a chiave

Brochure KEENSERTS®

Per maggiori informazioni e dettagli tecnici sugli inserti di ancoraggio a chiave, consultate la nostra brochure.

421.6 KB | pdf