Panoramica delle fascette e supporti per cavi HellermannTyton®
Fascette di fissaggio a 2 pezzi per bordi

Queste fascette fermacavo a 2 pezzi con elementi di fissaggio sono ideali per l'utilizzo ovunque non siano possibili fori o perni di saldatura e non si possano utilizzare adesivi a causa di problemi di temperatura. Le aree di applicazione tipiche sono industrie come l'automotive, l'ingegneria elettrica, la costruzione di quadri di controllo o la produzione di cablaggi.
Caratteristiche:
- Fascetta fermacavo unica e innovativa con design a testa aperta
- Pre-assemblata con EdgeClip e Q-tie
- Q-tie consente di risparmiare oltre il 25% del tempo di lavoro usuale
- La testa della fascetta può essere spostata dopo il raggruppamento per ottenere una posizione ottimale del fascio
- Per bordi di 1–3 mm
Fascetta FlexTack

FlexTack fornisce una soluzione di fissaggio affidabile, particolarmente adatta per superfici curve e angolate. L'adesivo acrilico utilizzato è adatto per superfici ad alta e bassa energia. Il FlexTack è un supporto versatile per fascette per cavi adatto a qualsiasi settore.
Caratteristiche:
- Supporto flessibile per superfici rotonde e angolate
- Permette una maggiore libertà di progettazione e offre una distribuzione uniforme dello stress insieme a una riduzione del peso
- Soluzione di fissaggio innovativa per superfici ad alta e bassa energia
- Adatto anche per superfici ad alta energia come metallo o vetro
Montaggio adesivo

Il supporto a pasta PMB5 è un'ottima alternativa quando il montaggio a vite non è possibile. Grazie al suo design, il supporto a pasta può essere utilizzato su superfici irregolari ed è fissato con adesivo in pasta o liquido. Il PMB5 è ideale per settori come ferroviario, automobilistico ed energie rinnovabili, nonché per la costruzione di quadri di controllo.
Caratteristiche:
- Supporto a pasta per fissaggi con adesivi pastosi/liquidi
- La geometria della base offre una chiusura ottimale con l'adesivo indurito
- Realizzato in PA 6.6 resistente al calore
- Può essere utilizzato anche con colla a caldo
Fascetta bloccata da perno in fibra di vetro KR

Queste fascette sono caratterizzate dal loro cinturino liscio e dal meccanismo di bloccaggio unico. Il loro design speciale garantisce un raggruppamento sicuro di cavi e fili anche in ambienti difficili. Le fascette rinforzate con fibra di vetro sono ampiamente utilizzate nei settori dell'energia eolica, automobilistico, ferroviario, elettronico, aerospaziale e della difesa.
Caratteristiche:
- Fascetta robusta senza dentellatura per evitare danni ai cavi
- Perno rinforzato con fibra di vetro blocca il cinturino in posizione
- Sicuro e resistente alle vibrazioni
Supporti per cavi Q-Mount

I supporti per fascette Q-Mount si collegano con le fascette e aiutano a mantenere il fascio di cavi in posizione. Sono disponibili sia nella versione avvitata che autoadesiva. Il Q-Mount è il perfetto complemento per le Q-ties quando si applicano cavi in posizione verticale. Sono utilizzati in molte industrie come quella automobilistica, elettrica, OEM, automazione industriale, telecomunicazioni o produzione di pannelli solari.
Caratteristiche:
- Soluzioni di ingresso a 4 vie e 2 vie disponibili
- Flessibile e veloce da usare
- La versione adesiva consente di risparmiare tempo e denaro rispetto alla soluzione avvitata
- Resistenza alle alte temperature
Fascette RFID

L'identificazione a radiofrequenza (RFID) fornisce un'identificazione chiara e rapida per scopi di sicurezza, serializzazione, tracciamento e identificazione. Le fascette con tecnologia RFID sono utilizzate in particolare nell'ispezione elettrica, nella gestione dell'inventario, nella manutenzione e nelle riparazioni.
Caratteristiche:
- Gestione rapida dei dati e processi snelli
- Prevenzione degli errori manuali
- Comunicazione dati senza contatto