Prodotti per l'elettrotecnica

Panduit® Soluzioni per la gestione dei cavi

Scoprite soluzioni complete per la gestione di cavi e fili, inclusi fascette, prodotti per il montaggio dei cavi, identificazione e tecnologia di restringimento.

Primo piano di una fascetta Panduit nera con tre punti di ingresso su uno sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Come marchio noto nella gestione di cavi e fili, Panduit® offre soluzioni complete per fascette e fascette a zip, prodotti per il montaggio dei cavi, etichettatura dei cavi e tecnologia termorestringente. Con una vasta gamma di dimensioni, tipi e materiali disponibili, Panduit® è sicuro di avere la soluzione giusta per la vostra sfida nel settore del cablaggio.

Oltre alla loro gamma per applicazioni standard, offrono anche prodotti per situazioni più impegnative come stress meccanico, condizioni meteorologiche avverse, calore o freddo estremo, o ambienti chimici aggressivi.      

Panoramica delle soluzioni per il cablaggio Panduit®

Fascette Pan-Ty®

Fascette Panduit Pan-Ty di diversi colori su sfondo bianco, inclusa un'assemblaggio di cavi

Pan-Ty® sono le fascette più popolari di Panduit. Sono disponibili in un'ampia selezione di stili, materiali e dimensioni e offrono numerose possibilità. Pan-Ty® è la soluzione versatile per diverse industrie come OEM, MRO o costruzioni.  

Caratteristiche:  

  • Gamma di fascette da 71 a 1100 mm, con larghezze da 1,8 a 12,7 mm  
  • Design monopezzo con cuneo di bloccaggio  
  • Ampia selezione di stili, materiali e dimensioni  
  • Adatte per applicazioni interne o esterne  

Overlay
Fascette Panduit Pan-Ty di diversi colori su sfondo bianco, inclusa un'assemblaggio di cavi

Fascette Dome-Top®

Una varietà di fascette Panduit Dome-Top di diversi colori su sfondo bianco

Dome-Top® è la scelta perfetta quando è necessaria un'elevata resistenza e una bassa forza di filettatura. Il design brevettato con una linguetta inserita in acciaio inossidabile consente una regolazione molto fine e continua su tutta l'area del fascio. L'interno borchiato della fascetta impedisce il movimento laterale sul fascio di cavi.  

Caratteristiche:  

  • Elevata resistenza alla trazione  
  • Affaticamento minimo durante l'installazione (bassa forza di filettatura)  
  • Disponibile in vari materiali per diverse applicazioni  
  • Adatto per applicazioni interne ed esterne  

Overlay
Una varietà di fascette Panduit Dome-Top di diversi colori su sfondo bianco

Fascette Sta-Strap®

Tre fascette Panduit Sta-Strap nere con diverse forme di testa su sfondo bianco

Grazie al loro design a due parti, le fascette Sta-Strap® hanno una pressione di inserimento molto bassa. La loro testa flottante consente un serraggio stretto, permettendo l'installazione delle Sta-Strap® anche in spazi ristretti. Inoltre, l'estremità affusolata facilita l'installazione. Le fascette Sta-Strap® sono ideali per il raggruppamento regolare e per applicazioni attraverso pannelli.  

Caratteristiche:   

  • Facile operazione manuale  
  • Altezza della testa ridotta  
  • Rilasciabile prima della tensione finale e del taglio  

Overlay
Tre fascette Panduit Sta-Strap nere con diverse forme di testa su sfondo bianco

Sistema di cablaggio rapido

Primo piano di una scheda di cablaggio Panduit Quick-built

Con la soluzione modulare Quick-BuildTM per l'assemblaggio dei cavi, è possibile assemblare in modo efficiente, rapido e semplice i cablaggi per prototipi o produzione finale. Gli accessori abbinati di Panduit assicurano che i cablaggi siano fissati in modo tale che le fascette possano essere montate facilmente e comodamente. Anche lo strumento automatico per fascette PAT4.0 è adatto per l'installazione delle fascette.  

Caratteristiche:  

  • Gestione semplice e migliore del pannello di cablaggio  
  • Costi accessori e materiali ridotti al minimo  
  • Consolidamento dell'installazione  

Overlay
Primo piano di una scheda di cablaggio Panduit Quick-built

Sistema di installazione automatica fascette PAT 4.0

Un sistema di installazione automatizzato Panduit PAT 4.0 per l'installazione facile delle fascette Panduit.

Con lo strumento automatico di installazione fascette Panduit PAT 4.0, è possibile installare fino a 84 fascette al minuto. Questo è circa sei volte più veloce rispetto all'installazione manuale delle fascette. La testa dello strumento PAT 4.0 è ergonomicamente sagomata e comoda da usare. Le impostazioni possono essere regolate tramite il touchscreen intuitivo.  

Caratteristiche:  

  • Installazione più facile e veloce, produttività massimizzata  
  • Riduzione significativa dei costi di manodopera  
  • Può essere installato con tutti gli accessori di montaggio, fascette, etichette, ecc.  
  • Design ergonomico, testa della pistola leggera  
  • Qualità di assemblaggio costante  
  • Competitività aumentata

Overlay
Un sistema di installazione automatizzato Panduit PAT 4.0 per l'installazione facile delle fascette Panduit.

Panduit® Montaggio Cavi

Primo piano di un supporto per cavi Panduit nero su sfondo bianco, che facilita la gestione dei cavi

Con i sistemi di montaggio cavi completi di Panduit, puoi accelerare l'installazione e ridurre i costi totali per l'instradamento e la gestione di fili e cavi. Scegli tra vari metodi di installazione, tra cui incollaggio, avvitamento, rivettatura o una spina a pressione.  

Caratteristiche:  

  • Facile installazione  
  • Gestione ottimale dei cavi  
  • Ampia selezione per diverse aree di applicazione  

Overlay
Primo piano di un supporto per cavi Panduit nero su sfondo bianco, che facilita la gestione dei cavi

Guaine termorestringenti

Cinque confezioni diverse di guaine termorestringenti Panduit in vari colori e dimensioni su sfondo bianco.

Le guaine termorestringenti sono utilizzate per isolare, proteggere e codificare a colori cavi e fili. Offriamo guaine termorestringenti Panduit® in vari rapporti di restringimento e colori, versioni ritardanti di fiamma o tubi a parete sottile.  

Caratteristiche:   

  • Isolamento e protezione dall'abrasione  
  • Applicazione universale  
  • Ampia selezione per diverse esigenze 

Overlay
Cinque confezioni diverse di guaine termorestringenti Panduit in vari colori e dimensioni su sfondo bianco.

Soluzioni di identificazione cavi

Una stampante Panduit DP4300HD appositamente progettata per l'identificazione e la gestione dei cavi.

L'identificazione dei cavi Panduit® offre molte opzioni diverse per l'etichettatura dei cavi, dalle etichette autolaminanti e non laminanti alle etichette termoretraibili, etichette per componenti o altre etichette pre-stampate. Troverai anche stampanti per marcare le etichette direttamente in loco.  

Caratteristiche:  

  • Etichettare cavi, fili e altri componenti elettrici (terminali, relè, ecc.)  
  • Ridurre i tempi di riparazione e aumentare la sicurezza  
  • Semplificare l'identificazione dei componenti  
  • Migliorare l'amministrazione della rete   

Overlay
Una stampante Panduit DP4300HD appositamente progettata per l'identificazione e la gestione dei cavi.
Soluzioni di identificazione chiare e durevoli per sistemi di cavi