Panoramica dei PEM® Fasteners
Dadi a pressione PEM®

I dadi autoaggancianti PEM® presentano un'elevata resistenza alla torsione e alla trazione. Sono disponibili con codoli di diversa lunghezza e sono adatti per diversi tipi di metalli e anche per l'utilizzo su lamiere in acciaio inossidabile. Esiste una linea di prodotto specialmente progettata per l'utilizzo su schede elettroniche (PCB).
- Disponibile in vari materiali, lunghezze e varianti
- Dimensioni del filetto da M2 a M12
Dadi PEM® ad ancora

I dadi ad ancora PEM® sono indicati per l'utilizzo su componenti sottili da ambo i lati. I design di tipo RMHB sono stati appositamente progettati per essere utilizzati in spazi di installazione ristretti e su componenti miniaturizzati. A differenza dei dadi autobloccanti, nei dadi ad ancora il codolo ha una speciale forma che ne consente l'installazione vicino al bordo della lamiera.
- Materiali: acciaio zincato, passivato incolore
- Dimensioni filettatura: M3, M4 e M5
Prigionieri autoaggancianti PEM®

I prigionieri autoaggancianti per fori passanti sono a filo sul lato della testa dopo l'installazione, pertanto non sono richieste flange o saldature aggiuntive. Possono essere utilizzati su lamiere in metallo o acciaio Inox. Alcuni modelli, con diametro della testa maggiorato, offrono anche un'alta resistenza alla trazione e all'estrazione. Alcune versioni hanno una testa appositamente disegnata per l'utilizzo in fori ciechi consentendo un montaggio invisibile
- Disponibili in vari materiali, design di superficie, lunghezze e varianti
- Dimensioni del filetto da M2.5 a M10; anche a filetto grosso
PEM® prigionieri ad alta resistenza autoaggancianti

Prigionieri filettati autoaggancianti per una resistenza estremamente elevata alla torsione e al passaggio.
- Tipi: HFH, HFHS, HFHD e HFHDS
- Disponibili in vari materiali, lunghezze e varianti
Perni PEM® (senza filettatura)

Inoltre, sono disponibili prigionieri senza filettatura per materiali metallici. Questi possono essere utilizzati come perni di posizionamento o di bloccaggio.
- Disponibili in vari materiali, lunghezze e varianti
PEM® distanziatori autoaggancianti (tipo chiuso)

I distanziali autoaggancianti per fori passanti sono a filo sul lato testa dopo l'installazione. Pertanto non è richiesta alcuna flangiatura o saldatura aggiuntiva. Disponibile in versione aperta e chiusa, è adatto per l'utilizzo in lamiere anche di acciaio inossidabile. La resistenza alla torsione è assicurata dalla testa esagonale. Speciali distanziali per l'uso in fori ciechi consentono l'installazione nascosta.
- Disponibili in vari materiali, lunghezze e varianti
- Dimensioni filettature M3, M4 e M5, oltre a dimensioni filettature miniaturizzate e varie opzioni di fori passanti
PEM® distanziatori autoaggancianti (tipo aperto)

Distanziali autoaggancianti per montaggio a filo a pressione. Possono essere pressati in fori rotondi, con la testa esagonale che fornisce protezione anti-rotazione.
- Disponibili in vari materiali, lunghezze e varianti
- Dimensioni filettatura M3, M4 e M5, oltre a dimensioni filettatura miniatura e varie opzioni di foro passante
PEM® Roller Bearing Fasteners

I PEM® Roller Bearing Fasteners sono rulli preassemblati facili da installare. Offrono un'alternativa facile da utilizzare ai tradizionali ripiani scorrevoli ad alto attrito. Eliminano anche il costo di costosi assemblaggi di guide scorrevoli, rendendoli una soluzione efficiente ed economica.
- Installazione facile e design semplice per l'uso dove lo spazio è limitato
- Supportano i carichi mentre guidano e posizionano i componenti
- Eliminano la necessità di lubrificanti a olio e raccordi allentati normalmente richiesti con le guide per cassetti
- I PEM® Roller Bearing Fasteners sono facilmente installabili in fori pre-punzonati o forati in lamiera sottile fino a 1 mm
PEM® PreTect™ tappi mascheratura per filetti

Tappi di mascheratura per filettature per una migliore protezione delle filettature durante il processo di verniciatura o verniciatura a polvere. Dopo l'uso, i tappi possono essere facilmente rimossi dall'utente finale con un attrezzo fine.
- Disponibili per dadi standard autoaggancianti in un'ampia gamma di dimensioni di filettatura e materiali
- Resistenti al calore fino a temperature di 250 ˚ C
PEM® viti autoaggancianti imperdibili

Le viti autoaggancianti imperdibili sono viti captive a molla o non a molla. Offrono una grande varietà di possibilità di fissaggio e rilascio, diverse superfici di supporto e lunghezze delle viti.
- Disponibili in vari materiali, lunghezze e varianti
- Dimensioni del filetto M3, M4, M5 e M6
PEM® Spacer

Questi distanziatori a pressione per il montaggio a "foro a chiave" possono essere utilizzati in materiali metallici. Consentono di fissare e staccare rapidamente i componenti.
- Materiali: acciaio inossidabile
- Disponibili in varie lunghezze di distanziatori
PEM® SMT dadi

Questi dadi a pressione sono nastrati e sono stati progettati appositamente per il montaggio su schede PC. Sono disponibili con o senza punto adesivo. I dadi PEM® SMT sono fissati mediante saldatura sia in fori passanti placcati che non placcati. Questo metodo elimina il rischio di danneggiare la scheda PC.
- Materiale: Acciaio stagnato
- Dimensioni filettatura: M2, M2.5, M3, M4, M5
PEM® SMT Spacers

Questi distanziatori sono nastrati e sono stati progettati appositamente per il montaggio su schede PC. Come i dadi SMT, sono disponibili con o senza punto adesivo e vengono fissati mediante saldatura sia in fori passanti che non placcati. Non vi è alcun rischio di danneggiare la scheda PC con questo processo.
- Materiale: Acciaio stagnato
- Dimensioni e design delle filettature: M3 e fori passanti da 3,6 a 4,2