PEMSERTER® 4
La pressa PEMSERTER® 4 con limitatore di forza può installare tutti i dispositivi di fissaggio PEM® in un range fino a 53,4 kN. È adatta per lotti di piccole e medie dimensioni. Per il funzionamento della pressa è necessario solo un collegamento ad aria compressa di max. 6 bar. Una valvola ritardatrice (timer) garantisce l'installazione ottimale dei dispositivi di fissaggio – specialmente per pannelli in acciaio inossidabile.
Quando si utilizza il dispositivo a 4 stazioni (matrici rotanti), il tempo di cambio da una dimensione di filettatura all'altra può essere ottenuto in pochi secondi. Le matrici sono disponibili per prigionieri, distanziali e dadi. Naturalmente, tale incudine a torretta può anche essere modificata per renderla adatta a vari particolari, esattamente in base ai requisiti dei componenti del cliente.